ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
花王 住居用洗剤 かんたんマイペット |
|
ショーワ 家庭用エアコン送風ファン洗浄剤 490ml |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 白メリヤスウエス |
|
ミスミ 色メリヤスウエス |
【特長】・エアコンや空気清浄機、ファンヒーター、扇風機、洗濯乾燥機など家電製品...
詳細情報を確認する【特長】
・エアコンや空気清浄機、ファンヒーター、扇風機、洗濯乾燥機など家電製品のフィルターお掃除に最適です
・斜め植毛のブラシが、スミやみぞの汚れに届きます
・フィルターを破りにくいやわらかなナイロン毛を使用しています
【材質】
・ハンドル:ポリプロピレン
・毛:ナイロン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):246円~

エスコ
マシンツールフィルター
5通常価格(税別):2,800円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

アズワン
小型サイクロン
0通常価格(税別):55,860円

スイデン
業務用除湿器 タンク容量7L
0通常価格(税別):95,551円

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
4.4通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
白シーツウエス
4.5通常価格(税別):7,712円~

ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
4.5通常価格(税別):6,086円