17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディファン USB充電式 DCモーター Silky Wind Mobile 3.2

通常単価(税別)
3,830
税込単価
4,213
通常出荷日:5日目

【特長】・ファン構造:2重反転ファン(リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    40
  • 高さ(mm)
    214
  • 幅(mm)
    85
  • 質量(g)
    150.000
  • 材質1
    プラスチック

ご注意

  • リチウムイオン電池はリサイクルできます。
  • 本製品を廃棄するときには、リチウムイオン電池を取り外してリサイクル協力店へお持ちください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
<商品スペック>
仕様・規格使用電源:リチウムイオン電池 2000mAh (寿命充電回数約300回) 、充電時間:約6時間(電源OFF状態)【USB Power Delivery:未対応】、稼働時間(満充電時):リズム風_約15h/弱_約10h/中_約5h/強_約2h/ターボ_約0.5h、誤作動防止機能【電源ボタン長押し1秒で電源ON・OFF切り替え!】、充電残量を3つの窓でお知らせ。
入力端子:USB TYPE-C、付属品:ネックストラップ(パラコード)・ USB ケーブルTYPE-C-A(30cm)
長寿命のDCブラシレスモーター(静音)、風量5段階(リズム・弱・中・強・ターボ)切替式、風向き角度調整(前後方向):無段階(0~110度)
幅(mm):85
奥行(mm):40
高さ(mm):214
寸法(mm):214x85x40
材質プラスチック
質量・質量単位150G
使用条件-
セット内容・付属品ネックストラップ(パラコード)、 USBケーブルTYPE-C-A(30cm)
生産国中国

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4903456218394
695-6457
ライトグレー
1個
4903456218400
695-6458
ダークグレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,830
( 4,213 )
5日目
3,830
( 4,213 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファン構造:2重反転ファン(リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現)
・後ろのファンで空気を集め、前のファンで筒状の風を届けます
・使い方は3種類(3Way):卓上扇風機、手持ち扇風機(ハンディ)、首掛け扇風機(ハンズフリー)として、お使いいただけます
・付属のネックストラップは長さ調節ができます
【材質】
・プラスチック

ご注意

  • リチウムイオン電池はリサイクルできます。
  • 本製品を廃棄するときには、リチウムイオン電池を取り外してリサイクル協力店へお持ちください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンディファン USB充電式 DCモーター Silky Wind Mobile 3.2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディファン USB充電式 DCモーター Silky Wind Mobile 3.2
充電式ファン
充電式ファンCF202D
充電式ファンCF001G
DCフロア扇風機
タワーファン メカ式 ホワイト
メーカーシチズン(リズム時計)マキタマキタマキタトヨトミアイリスオーヤマ
通常価格3,8308,956 -12,80010,890 -29,7507,409
通常出荷日5日目4日目〜3日目3日目7日目2日目
奥行(mm)40-----
高さ(mm)214-----
幅(mm)85-----
質量(g)150.000-----
材質1プラスチック-----

扇風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト