17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイスマンPRO-X2 ブラック ICMPX2-BLV-SET ICMPX2-BLV-SET

アイスマンPRO-X2 ブラック ICMPX2-BLV-SET

通常単価(税別)
20,91019,318
税込単価
23,00121,250
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・負荷低減肩パットとベルト式ショックアブソーバーで肩に感じる重さを低減させました・大容量の両脇...

詳細を確認
  • 胸囲(cm)
    80~115
  • 肩幅(cm)
    32
  • ブラック
  • 着丈(cm)
    43
  • JANコード
    4534587974486
  • 質量(g)
    1080.000
  • トラスココード
    700-2908
  • 材質1
    ウエア素材:ナイロン(表地・裏地)
  • 保冷剤用ポケット有無
  • 冷却ファン有無
  • 材質2
    タンク材質:TPU
  • 材質3
    保冷仕様部:Pevaコーティング
  • 材質4
    冷却ホース:シリコーンゴム

型番:

ICMPX2-BLV-SET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
<商品スペック>
仕様・規格専用のチャージボトル(容量1,000ml)が1本付属。
チャージボトル1本で2時間30分~3時間使用可能。
色:ブラック
着丈(cm):43
胸囲(cm):80~115
肩幅(cm):32
冷却ファン有無:無
保冷剤用ポケット有無:有
前身丈(cm):41、後身丈(cm):43
材質ウエア素材:ナイロン(表地・裏地)
タンク材質:TPU
保冷仕様部:Pevaコーティング
冷却ホース:シリコーンゴム
質量・質量単位1080G
使用条件-
セット内容・付属品充電ケーブル付きバッテリー:KBTS-5200WC1個
取扱説明書1部・保証書(ウェア・バッテリー)1部
生産国中国

ICMPX2-BLV-SETの仕様・寸法情報

胸囲(cm)
80~115
肩幅(cm)
32
ブラック
着丈(cm)
43
JANコード
4534587974486
質量(g)
1080.000
トラスココード
700-2908
材質1
ウエア素材:ナイロン(表地・裏地)
保冷剤用ポケット有無
冷却ファン有無
材質2
タンク材質:TPU
材質3
保冷仕様部:Pevaコーティング
材質4
冷却ホース:シリコーンゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
ICMPX2-BLV-SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,91019,318
( 21,250 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・負荷低減肩パットとベルト式ショックアブソーバーで肩に感じる重さを低減させました
・大容量の両脇ファスナーポケットに水冷空調両用24Vハイブリッドバッテリーも収納でき、空調ウェアと水冷ベストのダブル装着の場合、1箇所から同時操作が可能。600mlのペットボトルもすっぽり入り、手軽に水分補給が可能
・ハーネスなどが使用可能です
・薄型なので、椅子にもたれたりすることができます。また新タイプのアイスドリップコントロールにより、水の流れは止まりません
・丸型のペットボトルとは違い背中への違和感がありません。椅子に座ることも可能です
・アイスドリップコントロール方式で猛暑時でもチャージボトル1本で2時間30分から3時間は使用可能で速攻冷感が体感できます
・チャージボトルの入り口はスライド式になっており、簡単にチャージボトルを出し入れできます。また、スライドジッパーとスライドロックの二重止水構造になっており、完全に水漏れを防止します
・緊急時は市販の冷凍ペットボトルや氷(アイスマンキューブ)の使用可能
・内蔵している保冷生地の三層構造により長時間使用可能です
・保冷パック内部ポケットに保冷剤を入れれば、より長時間の使用が可能になりました
【用途】
・高気温時の屋外作業に
【材質】
・ウエア素材:ナイロン(表地・裏地)
・タンク材質:TPU
・保冷仕様部:Pevaコーティング
・冷却ホース:シリコーンゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイスマンPRO-X2 ブラック ICMPX2-BLV-SETの型番ICMPX2-BLV-SETのページです。 型番ICMPX2-BLV-SETに関する仕様情報を記載しております。
アイスマンPRO-X2 ブラック ICMPX2-BLV-SETのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイスマンPRO-X2 ブラック ICMPX2-BLV-SET
清涼ファン風雅ヘッド2
清涼ファン風雅ベスト2 フルセット L~3L
洗い替え2着:冷感保冷剤付き、空調ベスト+バッテリー付(ハーネス対応)
注水式ベスト BODYCOOL SMART-X
スウェットガード ブラック
メーカー山真製鋸TJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールOKA USHIOスリーライクトラスコ中山
通常価格20,9101,59823,75028,98822,145 -908
通常出荷日11日目6日目1日目〜4日目1日目〜1日目
胸囲(cm)80~115-----
肩幅(cm)32-----
ブラック-----
着丈(cm)43-----
JANコード4534587974486-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト