17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミスト発生機 200V 移動式ファンタイプ

通常単価(税別)
2,977,4062,722,837
税込単価
3,275,1472,995,121
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・粉塵対策に新たな選択肢!200V大型ミストファン・高圧ポンプと34個のミストノズルで微細粒子...

詳細を確認
  • トラスココード
    664-9664
  • 奥行(mm)
    1145
  • 高さ(mm)
    1945
  • 幅(mm)
    1220
  • 噴霧量(L/min)
    弱12/強15
  • 質量(g)
    350000.0
  • 首振り
    110°
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    4500
  • 電源(V)
    三相200
  • 風量調節
    2段式(強・弱)

型番:

SFJ-4500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFJ-4500の仕様・寸法情報

トラスココード
664-9664
奥行(mm)
1145
高さ(mm)
1945
幅(mm)
1220
噴霧量(L/min)
弱12/強15
質量(g)
350000.0
首振り
110°
消費電力(W)(50/60Hz)
4500
電源(V)
三相200
風量調節
2段式(強・弱)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFJ-4500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,977,4062,722,837
( 2,995,121 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉塵対策に新たな選択肢!200V大型ミストファン
・高圧ポンプと34個のミストノズルで微細粒子による広範囲への噴霧が可能!
【用途】
・産廃施設内の粉塵抑制に
・コンクリート製品の養生と作業員の暑さ対策に
・ゴルフ場の芝の養生に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミスト発生機 200V 移動式ファンタイプの型番SFJ-4500のページです。 型番SFJ-4500に関する仕様情報を記載しております。
ミスト発生機 200V 移動式ファンタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミスト発生機 200V 移動式ファンタイプ
ミスト発生機 簡易移動式ファンタイプ
ミスト発生機 SFJ-2021 (移動式タイプ)
ミスト発生機 SFJ-6500(400V超大型タイプ)
ミスト発生機 SFJ-3200W-2(移動式タイプ)
スーパー工業 結束バンド 200mm
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格2,977,406176,250293,93112,656,2501,670,62670
通常出荷日11日目1日目4日目5日目8日目4日目
トラスココード664-9664542-7770859-4387342-9077--
奥行(mm)11456757101820795-
高さ(mm)194517601470~19202090--
幅(mm)12206755301145976-
噴霧量(L/min)弱12/強150~0.1670.2435~90--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミストファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト