ファクトリーサプライ用品技術窓口

DCボール型サーキュレーター 5段階風量調節

通常単価(税別)
10,0849,090
税込単価
11,0929,999

【特長】・前面のカバーをボール型にすることで、より直進性の高い風、サイズは小さ...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4967576740906
  • トラスココード
    699-5057
  • 質量(g)
    1400.0
  • 風量調節
    5段階
  • ホワイト
  • 電源コード長さ(m)
    約1.4
  • 奥行(mm)
    210
  • 高さ(mm)
    309
  • 幅(mm)
    210
  • 首振り
    上下左右自動
  • リモコン有無
  • タイマー
    切2/4/8
  • 適合床面積
    20畳
  • 電源詳細
    単相100V

型番:

PCF-BD15TEC-W
解除
    数量:

    PCF-BD15TEC-Wの仕様・寸法情報

    JANコード
    4967576740906
    トラスココード
    699-5057
    質量(g)
    1400.0
    風量調節
    5段階
    ホワイト
    電源コード長さ(m)
    約1.4
    奥行(mm)
    210
    高さ(mm)
    309
    幅(mm)
    210
    首振り
    上下左右自動
    リモコン有無
    タイマー
    切2/4/8
    適合床面積
    20畳
    電源詳細
    単相100V

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PCF-BD15TEC-W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,0849,090
    ( 9,999 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・前面のカバーをボール型にすることで、より直進性の高い風、サイズは小さく適応畳数を大幅にアップすることが可能になりました
    【用途】
    ・暑さ対策に

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    DCボール型サーキュレーター 5段階風量調節の型番PCF-BD15TEC-Wのページです。 型番PCF-BD15TEC-Wに関する仕様情報を記載しております。
    DCボール型サーキュレーター 5段階風量調節のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DCボール型サーキュレーター 5段階風量調節
    ACボール型サーキュレーター ホワイト 3段階風量調節
    サーキュレーター
    大型サーキュレーター DC 23cm
    サーキュレーターアイ DC JET 15cm
    サーキュレーター扇風機 DC ホワイト ハネ径15cm
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
    通常価格10,0848,8978,35425,87316,11317,226
    通常出荷日2日目2日目4日目4日目2日目2日目
    JANコード496757674090649675767409204967576541183496757657210149675766901194967576739733
    トラスココード699-5057699-5058363-2467367-1996610-2719699-8509
    質量(g)1400.01800.020003000.013002000
    風量調節5段階3段階3段階10段階8段階-
    ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    サーキュレーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました