17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ACボール型サーキュレーター ホワイト 3段階風量調節

通常単価(税別)
8,8978,020
税込単価
9,7878,822
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・前面のカバーをボール型にすることで、より直進性の高い風、サイズは小さく適応畳数を大幅にアップ...

詳細を確認
  • JANコード
    4967576740920
  • トラスココード
    699-5058
  • 質量(g)
    1800.0
  • 風量調節
    3段階
  • ホワイト
  • 電源コード長さ(m)
    約1.4
  • 奥行(mm)
    210
  • 高さ(mm)
    309
  • 幅(mm)
    210
  • 首振り
    上下左右自動
  • リモコン有無
  • タイマー
    切2/4/8
  • 適合床面積
    18畳
  • 電源詳細
    単相100V

型番:

PCF-BC15TEC-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCF-BC15TEC-Wの仕様・寸法情報

JANコード
4967576740920
トラスココード
699-5058
質量(g)
1800.0
風量調節
3段階
ホワイト
電源コード長さ(m)
約1.4
奥行(mm)
210
高さ(mm)
309
幅(mm)
210
首振り
上下左右自動
リモコン有無
タイマー
切2/4/8
適合床面積
18畳
電源詳細
単相100V

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
PCF-BC15TEC-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,8978,020
( 8,822 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・前面のカバーをボール型にすることで、より直進性の高い風、サイズは小さく適応畳数を大幅にアップすることが可能になりました
【用途】
・暑さ対策に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACボール型サーキュレーター ホワイト 3段階風量調節の型番PCF-BC15TEC-Wのページです。 型番PCF-BC15TEC-Wに関する仕様情報を記載しております。
ACボール型サーキュレーター ホワイト 3段階風量調節のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACボール型サーキュレーター ホワイト 3段階風量調節
DCボール型サーキュレーター 5段階風量調節
サーキュレーター
大型サーキュレーター DC 23cm
サーキュレーターアイ DC JET 15cm
サーキュレーター扇風機 DC ホワイト ハネ径15cm
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格8,89710,0848,35424,35616,11317,226
通常出荷日2日目2日目4日目4日目2日目2日目
JANコード496757674092049675767409064967576541183496757657210149675766901194967576739733
トラスココード699-5058699-5057363-2467367-1996610-2719699-8509
質量(g)1800.01400.020003000.013002000
風量調節3段階5段階3段階10段階8段階-
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーキュレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト