17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハーフパンツ ネイビー・ブラック

通常単価(税別)
3,865
税込単価
4,252
通常出荷日:11日目

【特長】・マットで高級感のある見た目に加え、ストレッチ、軽量感を兼ね備えたセットアップウェアです・軽量...

詳細を確認
  • 質量(g)
    300.000
  • 材質1
    ポリエステル100%

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

ウエスト(cm)

サイズ

股下(cm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
83~93
L
75
ネイビー
4536309499444
530-6836
1個
88~98
LL
75
ネイビー
4536309499451
530-5338
1個
78~88
M
73
ネイビー
4536309499437
530-3750
1個
83~93
L
75
ブラック
4536309499505
531-1590
1個
78~88
M
73
ブラック
4536309499499
530-0602
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,865
( 4,252 )
11日目
3,865
( 4,252 )
11日目
3,865
( 4,252 )
11日目
3,865
( 4,252 )
11日目
3,865
( 4,252 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マットで高級感のある見た目に加え、ストレッチ、軽量感を兼ね備えたセットアップウェアです
・軽量ポリエステル素材を使用したストレスフリーな着心地です
・縦横に伸びる、動きやすさを追求した高いストレッチ性です
・吸汗速乾加工でさわやかな着心地です
・不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付きです
・反射ロゴプリントにより高い視認性があります
【材質】
・ポリエステル100%

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーフパンツ ネイビー・ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーフパンツ ネイビー・ブラック
BT冷感 パワーストレッチ ハーフパンツ ブラック
AZ-2875 ハーフパンツ(男女兼用)
おたふく 冷感・消臭 パワーストレッチ ロングパンツ ブラック L
AZ-551031 ハーフZIP長袖シャツ
おたふく 冷感・消臭 パワーストレッチ ロングパンツ ブラック M
メーカーG.G.おたふく手袋アイトスおたふく手袋アイトスおたふく手袋
通常価格3,8651,3843,700 -1,4774,063 -1,477
通常出荷日11日目4日目4日目2日目4日目4日目
質量(g)300.000-----
材質1ポリエステル100%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト