17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

全閉式 DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ

通常単価(税別)
28,90635,576特別価格
税込単価
31,79739,134特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です・上向きに使用すると、巨大サー...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    415
  • 電源コード長さ(m)
    約2.5
  • 風量調節
    無段階切替
  • 材質1
    ハネ:アルミ
  • 電源(V)
    単相100
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

消費電力(W)(50/60Hz)

幅(mm)

ハネ径(cm)

最大風量([[M3]]/min)(50Hz)

最大風量([[M3]]/min)(60Hz)

最小発注数量
4550414311163
664-2886
14000.0
770
120
790
60
260
260
1個
4550414311156
664-2887
16500.0
910
190
950
75
278
278
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,90627,879
( 30,667 )
1日目
35,57633,366
( 36,703 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です
・上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します
【用途】
・工場・倉庫などの換気
・ホコリ、粉じんなどの排風
・家畜舎内の換気や乾燥
【材質】
・ハネ:アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全閉式 DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全閉式 DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ
全閉式工場扇 ジェネラルファン 壁掛けタイプ アルミハネ ブラック
全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ 105cm
全閉式工場扇 ジェネラルファン DC省エネ アルミハネ
全閉式工場扇 ジェネラルファンII 大風量 アルミハネ
工場扇用カバー TF-C
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格28,906-19,72552,18017,39311,647540
通常出荷日1日目19日目2日目2日目2日目1日目
ブラックブラックブラック
奥行(mm)415400480---
電源コード長さ(m)約2.5約2.5約2.5約2.5約2.5-
風量調節無段階切替3段式(強・中・弱)無段階切替7段式3段式(強・中・弱)-
材質1ハネ:アルミハネ:アルミ---不織布(ポリプロピレン(PP))
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト