17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工場扇 ビッグファン 全閉式モーター

通常単価(税別)
31,003101,770特別価格
税込単価
34,103111,947特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております・取っ手・タイヤ付で移...

詳細を確認
  • 材質1
    ハネ:アルミ
  • 電源コード長さ(m)
    2.4
  • 材質2
    本体:スチール
  • 電源詳細
    単相100V
  • 首振り
    なし

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

消費電力(W)(50/60Hz)

風量調節

ハネ径(cm)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

最大風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

最小発注数量
4511340710901
682-9471
23500.0
139/188
3段階
60
360
830
745
317/322
1個
4511340710918
682-9469
30000.0
228/324
2段階(強・弱)
75
360
980
890
405/437
1個
4511340710925
682-9472
38500.0
329/385
なし
100
380
1220
1130
658/678
1個
4511340710932
682-9470
51500.0
574/891
なし
125
525
1320
1390
1530/1698
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,00328,032
( 30,835 )
2日目
39,44736,997
( 40,697 )
2日目
62,690
( 68,959 )
2日目
101,77096,111
( 105,722 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております
・取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます
・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています
【材質】
・ハネ:アルミ
・本体:スチール

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工場扇 ビッグファン 全閉式モーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工場扇 ビッグファン 全閉式モーター
60cm DC首振りサーキュレーター
60cmビッグファンスタンド式
全閉式 DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ
全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ 105cm
全閉式工場扇
メーカーナカトミナカトミナカトミトラスコ中山トラスコ中山アズワン
通常価格31,003-65,13340,73828,906 -52,18018,283 -
通常出荷日2日目4日目5日目1日目2日目19日目
材質1ハネ:アルミ本体:スチール----
電源コード長さ(m)2.4-1.8---
材質2本体:スチール-----
電源詳細単相100V単相100V----
首振りなし----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト