ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット用ひんやり汗取りパッド グレー 1枚入

通常単価(税別)
880
税込単価
968
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘルメットのおでこ部分にボタンで簡単に取り付け可能です・レーヨン糸の効果により、ひんやり感が...

詳細を確認
  • グレー(表面)/ブルー(裏面)
  • JANコード
    4550414312252
  • トラスココード
    610-3994
  • 質量(g)
    13.500
  • 材質1
    レーヨン100%(表面)
  • 長さ(mm)
    220
  • 幅(mm)
    120
  • 材質2
    ポリエステル100%(裏面)

ご注意

  • 素材の特性上、水や汗等で濡れた時、また強くこすられた場合、摩擦により色落ちし、他の繊維を汚す可能性があります。

型番:

THAP-GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

THAP-GYの仕様・寸法情報

グレー(表面)/ブルー(裏面)
JANコード
4550414312252
トラスココード
610-3994
質量(g)
13.500
材質1
レーヨン100%(表面)
長さ(mm)
220
幅(mm)
120
材質2
ポリエステル100%(裏面)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
THAP-GY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
880
( 968 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットのおでこ部分にボタンで簡単に取り付け可能です
・レーヨン糸の効果により、ひんやり感があり、シルクの様な肌触りがする汗取りパッドです
・熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れています
【材質】
・レーヨン100%(表面)
・ポリエステル100%(裏面)

ご注意

  • 素材の特性上、水や汗等で濡れた時、また強くこすられた場合、摩擦により色落ちし、他の繊維を汚す可能性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット用ひんやり汗取りパッド グレー 1枚入の型番THAP-GYのページです。 型番THAP-GYに関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット用ひんやり汗取りパッド グレー 1枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット用ひんやり汗取りパッド グレー 1枚入
シリカクリン ヘルメットあご紐用汗取りバンド
汗取りバンド シリカクリン  おでこ用
頭ひんやりヘッドクール
クールタオル(通し穴付き)
ひんやり保冷まくら
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8806801,4291,000723660
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
グレー(表面)/ブルー(裏面)ブルーブルーブルーブルー-
JANコード455041431225249899999538934989999951639498999984471945504141025704550414089901
トラスココード610-3994116-0471116-0507115-3078354-5836356-5062
質量(g)13.50014.00032.00029.50050.000320.000
材質1レーヨン100%(表面)生地:ポリエステル生地:ポリエステル外生地:ポリエステル(クールマックス)100%ポリエステル外装:ポリエステル

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト