ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

虫ブロッククモの巣窓ガラス アンテナノズル

通常単価(税別)
1,146
税込単価
1,261

【特長】・脚立を使わず、高所での塗布が可能です・ノズルの口を合わせていただけれ...

詳細情報を確認する
  • 高さ(mm)
    1000
  • JANコード
    4901080179913
  • 質量(g)
    100.000
  • トラスココード
    630-2216
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 他のエアゾール製品には使用できません。

型番:

179913
解除
    数量:

    179913の仕様・寸法情報

    高さ(mm)
    1000
    JANコード
    4901080179913
    質量(g)
    100.000
    トラスココード
    630-2216
    内容量
    1本
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    179913
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,146
    ( 1,261 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・脚立を使わず、高所での塗布が可能です
    ・ノズルの口を合わせていただければ下向きにも使用可能です
    【用途】
    ・業務用虫ブロッククモの巣用の窓ガラス(品番:034915)専用のノズルです
    ・長さが1mあるので、高いところのクモの巣退治にも最適です

    ご注意

    • 他のエアゾール製品には使用できません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    虫ブロッククモの巣窓ガラス アンテナノズルの型番179913のページです。 型番179913に関する仕様情報を記載しております。
    虫ブロッククモの巣窓ガラス アンテナノズルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    虫ブロッククモの巣窓ガラス アンテナノズル
    ハニカム防虫ファンAC
    殺虫剤 業務用虫ブロッククモの巣窓・ガラス
    アースレッド イヤな虫用
    虫よけネットEX 玄関用
    虫よけネットEX 260日用
    メーカーアース製薬アース製薬アース製薬アース製薬アース製薬アース製薬
    通常価格1,14618,2681,8862,1421,3601,360
    通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
    高さ(mm)1000108----
    JANコード490108017991349010806617154901080034915490108042221749010800174134901080016713
    質量(g)100.000600.000490.000210.000110.000130.000
    トラスココード630-2216240-2254243-0248405-3799166-3363166-3369
    内容量1本-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました