17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポットエアコン保護カバー

通常単価(税別)
4,200
税込単価
4,620
通常出荷日:7日目

【特長】・ボタンで保管方法に合わせた4段階の丈調節が可能です・厚手で防じん仕様のオックスフォード生地採...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    保護カバー
  • トラスココード
    693-5271
  • 質量(g)
    600
  • 横(mm)
    435
  • 縦(mm)
    1060
  • 適合機種
    スイデン製1口スポットクーラー

型番:

SS-HC-1-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SS-HC-1-Aの仕様・寸法情報

詳細タイプ
保護カバー
トラスココード
693-5271
質量(g)
600
横(mm)
435
縦(mm)
1060
適合機種
スイデン製1口スポットクーラー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS-HC-1-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,200
( 4,620 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボタンで保管方法に合わせた4段階の丈調節が可能です
・厚手で防じん仕様のオックスフォード生地採用しています
・保管商品の管理カードが入れられるA5サイズの透明ポケット付きで、管理、整理整頓が簡単に行えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットエアコン保護カバーの型番SS-HC-1-Aのページです。 型番SS-HC-1-Aに関する仕様情報を記載しております。
スポットエアコン保護カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポットエアコン保護カバー
スポットエアコン"クールスイファン"用防じんフィルター
スポットエアコン結露防止エルボカバー
【スイデン】スポットエアコン結露防止冷風ダクト
クールスイファン用排気ダクト
クールスイファン用冷風ダクト
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格4,20010,3753,4007,8675,8869,375
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目4日目
詳細タイプ保護カバー-結露防止エルボカバー結露防止冷風ダクト--
トラスココード693-5271793-9469206-5473206-5472268-9859267-0616
質量(g)60060020.000514.0001400.0700.0
横(mm)435454----
縦(mm)1060870----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン周辺機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト