17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

天吊型除湿機 リモコン付 ノンフロン冷媒R1234yf

通常単価(税別)
366,228334,915
税込単価
402,851368,407
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・結露・カビ・異臭・シミなどの天井裏の湿気問題を天吊型除湿機で解決・エバポレータのカチオン電着...

詳細を確認
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    550/640
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    4
  • 除湿能力(L/h)(50/60Hz)
    1.4/1.6
  • 質量(g)
    34000.0
  • トラスココード
    686-3475
  • 奥行(mm)
    560
  • 高さ(mm)
    426
  • 幅(mm)
    397
  • 除湿能力(L/日)(50/60Hz)
    33.6/38.4

型番:

RFB500G-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RFB500G-Tの仕様・寸法情報

消費電力(W)(50/60Hz)
550/640
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
4
除湿能力(L/h)(50/60Hz)
1.4/1.6
質量(g)
34000.0
トラスココード
686-3475
奥行(mm)
560
高さ(mm)
426
幅(mm)
397
除湿能力(L/日)(50/60Hz)
33.6/38.4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RFB500G-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
366,228334,915
( 368,407 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・結露・カビ・異臭・シミなどの天井裏の湿気問題を天吊型除湿機で解決
・エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です
・ノンフロン冷媒R1234yf採用機種です
【用途】
・農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に
・夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天吊型除湿機 リモコン付 ノンフロン冷媒R1234yfの型番RFB500G-Tのページです。 型番RFB500G-Tに関する仕様情報を記載しております。
天吊型除湿機 リモコン付 ノンフロン冷媒R1234yfのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天吊型除湿機 リモコン付 ノンフロン冷媒R1234yf
可搬式除湿乾燥機 RFB500F1
可搬式除湿乾燥機 タンクなし・排水タイプ
除湿機
コンプレッサー式除湿機 湿度制御付
除湿機 単相100V 満水停止装置付
メーカーオリオン機械オリオン機械オリオン機械ナカトミナカトミナカトミ
通常価格366,228225,033216,793 -86,826 -58,182142,000 -
通常出荷日4日目1日目9日目〜3日目〜5日目1日目
消費電力(W)(50/60Hz)550/640-----
電源(V)単相100-三相200---
電源コード長さ(m)453---
除湿能力(L/h)(50/60Hz)1.4/1.61.4/1.6----
質量(g)34000.036000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト