17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーキュレーター 22cm(壁・床タイプ)

通常単価(税別)
24,063
税込単価
26,469

【特長】・全閉式ACモーターのサーキュレーターです・使用環境に合わせた4段階の...

詳細情報を確認する
  • ハネ径(cm)
    22
  • 奥行(mm)
    300
  • 高さ(mm)
    360
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    63
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • 幅(mm)
    350
  • 風量調節
    4段階
  • ハネ材質
    アルミ
  • 最大風量([[M3]]/min)(50Hz)
    26
  • 最大風量([[M3]]/min)(60Hz)
    26
  • 質量(g)
    4600.0

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    イエロー
    4954849995507
    631-9248
    1個
    ブラック
    4954849995514
    631-9247
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,063
    ( 26,469 )
    19日目
    24,063
    ( 26,469 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・全閉式ACモーターのサーキュレーターです
    ・使用環境に合わせた4段階の風量調整が可能です
    ・耐久性の高いアルミハネです
    ・上下360°回転し、角度調整が簡単です
    ・振動や接地面への傷を軽減するゴム付きのスタンドです
    ・床だけでなく、ねじで壁面にも設置可能です

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サーキュレーター 22cm(壁・床タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サーキュレーター 22cm(壁・床タイプ)
    サーキュレーター 首振りタイプ/固定タイプ
    大型サーキュレーター DC 23cm
    サーキュレーター
    サーキュレーター扇風機 DC ホワイト ハネ径15cm
    サーキュレーターアイ DC JET 15cm
    メーカーCATERPILLARアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
    通常価格24,0638,073 -25,8738,35417,22616,113
    通常出荷日19日目1日目〜4日目4日目2日目2日目
    ハネ径(cm)22-----
    奥行(mm)300-----
    高さ(mm)360-----
    消費電力(W)(50/60Hz)63-----
    電源(V)単相100-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    サーキュレーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト