17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コールドキャリー チラー・ホース・ベストセット+5M延長ケーブル

通常単価(税別)
374,250特別価格
税込単価
411,675特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・チラー・ホース・ベストセットに5M延長ケーブルがついたキャンペーン品です・チラーで冷却した冷...

詳細を確認
  • 使用環境温度範囲(℃)
    25~46
  • チラー設定温度範囲(℃)
    強・中・弱
  • 作業半径(m)
    5.3~10.3
  • 電源(V)
    単相100
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • セット内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ウェアサイズ

セット内容

最小発注数量
4550414366897
411-6920
15000.0
フリー(身長165~175cm、胸囲93~113cm)
チラー(RCS-100)×1台、接続ホース(RCS-HOSE)×1本、冷却スーツ(FY-26-F)、電源コード(RSC-5E)
1個
4550414366903
411-6919
15000.0
S(身長155~165cm、胸囲83~103cm)
チラー(RCS-100)×1台、接続ホース(RCS-HOSE)×1本、冷却スーツ(FY-26-S)、電源コード(RSC-5E)
1個
4550414366910
411-6921
15100.0
XXL(身長175~185cm、胸囲113~123cm)
チラー(RCS-100)×1台、接続ホース(RCS-HOSE)×1本、冷却スーツ(FY-26-XXL)、電源コード(RSC-5E)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
374,250318,337
( 350,171 )
1日目
374,250318,337
( 350,171 )
1日目
374,250318,337
( 350,171 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チラー・ホース・ベストセットに5M延長ケーブルがついたキャンペーン品です
・チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します
・外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します
・3段階で冷却設定可能です
・キャリー式のため持ち運びが容易です
・ワンタッチでホース脱着が可能です
【用途】
・高温作業場での熱中症対策に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コールドキャリー チラー・ホース・ベストセット+5M延長ケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コールドキャリー チラー・ホース・ベストセット+5M延長ケーブル
冷却スーツ「コールドキャリー」ホース用 スパッタカバー
冷却スーツ用チラー ホースのみ
冷却スーツ「コールドキャリー」本体用 スパッタカバー
冷却スーツ用チラー
個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡGT-5
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山重松製作所
通常価格374,2509,61931,68018,482279,347 -31,530
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目8日目
使用環境温度範囲(℃)25~46MAX150℃-MAX250℃25~46-
チラー設定温度範囲(℃)強・中・弱---強・中・弱-
作業半径(m)5.3~10.3-3-5.3-
電源(V)単相100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト