17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブルスポットクーラー用バッテリー

通常単価(税別)
71,94639,268
税込単価
79,14143,195
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・リン酸鉄リチウムイオンなので安全です【仕様】・適合機種:SPCN-032、SPC-032

詳細を確認
  • 本体寸法(mm)奥行
    434
  • 本体寸法(mm)高さ
    93
  • 本体寸法(mm)幅
    159
  • JANコード
    4937305060179
  • 質量(g)
    3500.0
  • トラスココード
    250-3416
  • 適合機種
    SPCN-032、SPC-032
  • 品名
    バッテリーユニット

型番:

SPC-B16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPC-B16の仕様・寸法情報

本体寸法(mm)奥行
434
本体寸法(mm)高さ
93
本体寸法(mm)幅
159
JANコード
4937305060179
質量(g)
3500.0
トラスココード
250-3416
適合機種
SPCN-032、SPC-032
品名
バッテリーユニット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPC-B16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,94639,268
( 43,195 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リン酸鉄リチウムイオンなので安全です
【仕様】
・適合機種:SPCN-032、SPC-032

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルスポットクーラー用バッテリーの型番SPC-B16のページです。 型番SPC-B16に関する仕様情報を記載しております。
ポータブルスポットクーラー用バッテリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルスポットクーラー用バッテリー
スポットエアコン用 標準フィルター シーリング用(大)
スポットエアコン用パーツ
クールスイファン用排気ダクト
クールスイファン用冷風ダクト
スポットエアコン クールスイファン用排気ダクト
メーカー日動工業スイデントラスコ中山スイデンスイデンスイデン
通常価格71,94611,3847,345 -5,8869,3756,765 -
通常出荷日1日目6日目1日目1日目4日目1日目〜
本体寸法(mm)奥行434-----
本体寸法(mm)高さ93-----
本体寸法(mm)幅159-----
JANコード4937305060179-----
質量(g)3500.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン周辺機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト