ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポットエアコンクリーナー

通常単価(税別)
2,000
税込単価
2,200

【特長】・リンス剤が不要で、使用後は水ですすぐだけで洗い流せます・アルミ本来の...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    244-0503
  • JANコード
    4550414017263
  • 質量(g)
    473.000
  • 材質1
    主成分:アルカリ剤、界面活性剤、水性溶剤、除菌剤
  • 容量(ml)
    420
  • 白色ムース状
  • 詳細タイプ
    弱アルカリ性
  • 横(mm)
    60
  • 縦(mm)
    60
  • 希釈倍率
    原液使用

型番:

ALP-SAIRC
解除
  • この商品は7個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ALP-SAIRCの仕様・寸法情報

トラスココード
244-0503
JANコード
4550414017263
質量(g)
473.000
材質1
主成分:アルカリ剤、界面活性剤、水性溶剤、除菌剤
容量(ml)
420
白色ムース状
詳細タイプ
弱アルカリ性
横(mm)
60
縦(mm)
60
希釈倍率
原液使用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ALP-SAIRC
最小発注数量
7個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リンス剤が不要で、使用後は水ですすぐだけで洗い流せます
・アルミ本来の光沢感が復元します
・アルミフィンのホコリや油汚れ、すす汚れを落として、冷却効果・風力を復活させます
・弱アルカリ性のためアルミへのダメージが、強アルカリ性の一般的な洗浄剤に比べ約10分の1に抑えられています
・逆さ噴射が可能です
・汚れだけでなく、カビや雑菌も一掃できます
【用途】
・スポットエアコン・エアコン室外機などの熱交換器の洗浄
【材質】
・主成分:アルカリ剤、界面活性剤、水性溶剤、除菌剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットエアコンクリーナーの型番ALP-SAIRCのページです。 型番ALP-SAIRCに関する仕様情報を記載しております。
スポットエアコンクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポットエアコンクリーナー
洗浄剤 ファクトリーホームクリーナー
アワテクシャンプー
アタック抗菌EX つめかえ用
エアコン洗浄スプレー エアリーフローラルの香り
カーシャンプー
メーカートラスコ中山トラスコ中山ソフト99コーポレーション花王アース製薬エステー
通常価格2,0001,0901,280458 -1,8622,333
通常出荷日1日目19日目9日目1日目〜1日目1日目
トラスココード244-0503662-8384----
JANコード45504140172634550414334865----
質量(g)473.000580.000----
材質1主成分:アルカリ剤、界面活性剤、水性溶剤、除菌剤界面活性剤----
容量(ml)420500----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト