17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 間口 (mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(跳ね上げ天板付き・基本形)

通常単価(税別)
100,934109,014
税込単価
111,027119,915
通常出荷日:2日目

【ワークテーブル150シリーズ跳ね上げタイプ】・天板を跳ね上げるだけで作業面が通路に早変わりする作業台...

詳細を確認
  • キャスターの取付はできません。
  • 跳ね上げ天板は90度以上開く為、親テーブルに架台等を取付される場合は、跳ね上げ天板と架台の支柱が干渉する恐れがあります。ご注意ください。
  • この商品は脚部にスリット穴が無い為、オプションの中間棚板の取り付けはできません。
  • 車上渡し、部材でのお渡しとなります。お客様にて荷下ろし、搬入、組立設置が必要です。駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
  • 4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品紹介動画

ヤマテック ワークテーブル 150シリーズ跳ね上げタイプ【山金工業】

ヤマテック ワークテーブル 150シリーズ組み立て手順

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

JANコード

最小発注数量
1200
4573581484072
1個
1500
4573581484065
1個
1800
4573581484058
1個
900
4573581484089
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,933
( 113,226 )
2日目
107,974
( 118,771 )
2日目
109,014
( 119,915 )
2日目
100,934
( 111,027 )
2日目

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル150シリーズ跳ね上げタイプ】
・天板を跳ね上げるだけで作業面が通路に早変わりする作業台!
・お使いのコンベヤからの荷物引き入れ用軽量作業台として、工場や倉庫、物流センター等の出荷・梱包ラインにおすすめです
・コンベヤの高さに合わせて作業台の高さを調整可能、作業効率アップ・作業負担軽減に貢献します
【特長】
・跳ね上げ天板の開閉は手で持ち上げて、下ろすだけ!簡単・安全に通路ができあがります
・跳ね上げ天板にはリフトアシストダンパー搭載のため、軽く持ち上がり、ゆっくり閉まります
・天板表面材は、跳ね上げ天板:メラミン化粧板、親テーブル天板:低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く、摩耗に強い素材です
・作業台は高さ調整可能:高さ600mm~高さ900mmの間で、25mmピッチで高さ調節できます
・親テーブル足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり足元を広々使用でき便利です
・跳ね上げ天板耐荷重:均等30kg迄、1台あたりの全体均等耐荷重:150kg/台
・作業台間口寸法:親テーブル寸法(W900/W1200/W1500/W1800)+跳ね上げ天板部寸法W741.5(接続部含む)
・色はシルキーホワイト色、清潔感があり様々な場所に馴染みます

ご注意

  • キャスターの取付はできません。
  • 跳ね上げ天板は90度以上開く為、親テーブルに架台等を取付される場合は、跳ね上げ天板と架台の支柱が干渉する恐れがあります。ご注意ください。
  • この商品は脚部にスリット穴が無い為、オプションの中間棚板の取り付けはできません。
  • 車上渡し、部材でのお渡しとなります。お客様にて荷下ろし、搬入、組立設置が必要です。駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
  • 4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(跳ね上げ天板付き・基本形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(跳ね上げ天板付き・基本形)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(跳ね上げ天板・半面棚板付き)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(跳ね上げ天板・全面棚板付き)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(ワンタッチ移動式H740mm/H743mm・基本形)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg ワンタッチ移動式H740mm/H743mm・半面棚板付き
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg ワンタッチ移動式H740mm/H743mm・全面棚板付き
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格100,934-104,507 -108,080 -38,776 -42,103 -45,384 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
奥行 (mm)600600600---
高さ (mm)600~900600~900600~900---
均等荷重(kg)150150150150150150
天板材質メラミン化粧メラミン化粧メラミン化粧---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト