17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg ワンタッチ移動式H740mm/H743mm・半面棚板付き

通常単価(税別)
42,10366,435
税込単価
46,31373,079
通常出荷日:2日目

【ワークテーブル150シリーズ】・固定式⇔移動式へ簡単切り替え!移動が必要なときはキャスター付きとして...

詳細を確認
  • キャスターをセットした状態で物を載せたり、作業を行わないでください。床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
  • この商品は脚部にスリット穴が無い為、オプションの中間棚板の取り付けはできません。天板間口600mmサイズには、オプションの「キャビネット(引き出し)」は後付けできません。
  • 塩ビシート天板仕様の高さ寸法は、カタログ寸法図の高さ(低圧メラミン天板仕様の高さ寸法)から+3mmとなります。
  • 車上渡し、部材でのお渡しとなります。お客様にて荷下ろし、搬入、組立設置が必要です。駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物の引き取りをお願いする場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品紹介動画

ヤマテック ワークテーブル 150シリーズワンタッチ移動タイプ【山金工業】

ヤマテック ワークテーブル 150シリーズ組み立て手順

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

高さ (mm)

天板材質

天板材質詳細

天板カラー

JANコード

最小発注数量
1200
900
740
メラミン化粧
低圧メラミン天板
シルキーホワイト
4573581479931
1個
900
900
740
メラミン化粧
低圧メラミン天板
シルキーホワイト
4573581479948
1個
1200
600
743
PVC(塩ビ)
塩ビシート天板
ライトグレー
4570155201905
1個
1200
750
743
PVC(塩ビ)
塩ビシート天板
ライトグレー
4570155201899
1個
1500
600
743
PVC(塩ビ)
塩ビシート天板
ライトグレー
4570155201882
1個
1500
750
743
PVC(塩ビ)
塩ビシート天板
ライトグレー
4570155201875
1個
1800
600
743
PVC(塩ビ)
塩ビシート天板
ライトグレー
4570155201868
1個
1800
750
743
PVC(塩ビ)
塩ビシート天板
ライトグレー
4570155201851
1個
1800
900
743
PVC(塩ビ)
塩ビシート天板
ライトグレー
4570155201844
1個
900
600
743
PVC(塩ビ)
塩ビシート天板
ライトグレー
4570155201912
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,253
( 51,978 )
2日目
43,947
( 48,342 )
2日目
46,951
( 51,646 )
2日目
53,406
( 58,747 )
2日目
53,919
( 59,311 )
2日目
59,212
( 65,133 )
2日目
56,409
( 62,050 )
2日目
62,835
( 69,119 )
2日目
66,435
( 73,079 )
2日目
42,103
( 46,313 )
2日目

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル150シリーズ】
・固定式⇔移動式へ簡単切り替え!移動が必要なときはキャスター付きとして使用できる汎用作業台!座り作業台におすすめです
・天板は2種類をご用意!作業内容に合わせ、低圧メラミン天板/塩ビシート天板からお選びいただけます
・天板表面色:低圧メラミン天板はシルキーホワイト色、塩ビシート天板はライトグレー色です。脚部カラーはどちらもシルキーホワイト色です
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重150kg(固定時)。低圧メラミン天板は高さ740mm、塩ビシート天板は高さ743mmです
・固定時はキャスターが地面に接地しない構造の為、ぐらつきなく作業できます
・天板を持ち上げるだけでキャスター付に切り替えができて便利。女性でも楽にレイアウト変更が可能になります
・低圧メラミン天板:エンボス加工を施した低圧メラミン天板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。組立作業や梱包作業など、軽作業全般に適しています
・塩ビシート天板:天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性、耐汚染性、防水性、耐薬品性(半導体プロセス薬品を含む)、耐溶剤性に優れています。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品、通信機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです
・足元には収納に便利な半面棚板付き。半面の為、足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kgまで
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます
・キャスター:75Φ4輪自在ゴムキャスターで小回り抜群です
・山金工業社独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します
・パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として
・梱包台、検品台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、等

ご注意

  • キャスターをセットした状態で物を載せたり、作業を行わないでください。床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。
  • この商品は脚部にスリット穴が無い為、オプションの中間棚板の取り付けはできません。天板間口600mmサイズには、オプションの「キャビネット(引き出し)」は後付けできません。
  • 塩ビシート天板仕様の高さ寸法は、カタログ寸法図の高さ(低圧メラミン天板仕様の高さ寸法)から+3mmとなります。
  • 車上渡し、部材でのお渡しとなります。お客様にて荷下ろし、搬入、組立設置が必要です。駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物の引き取りをお願いする場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg ワンタッチ移動式H740mm/H743mm・半面棚板付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg ワンタッチ移動式H740mm/H743mm・半面棚板付き
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg ワンタッチ移動式H950mm/H953mm・半面棚板付き
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg ワンタッチ移動式H740mm/H743mm・全面棚板付き
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg ワンタッチ移動式H950mm/H953mm・全面棚板付き
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(ワンタッチ移動式H950mm/H953mm)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(ワンタッチ移動式H740mm/H743mm・基本形)
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格42,103-43,082 -45,384 -46,363 -39,800 -38,776 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
均等荷重(kg)150150150150150150
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
組立/完成組立式組立式組立式組立式組立式組立式
脚部カラーシルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイトシルキーホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト