ファクトリーサプライ用品技術窓口
【ワークテーブル150シリーズ】・固定式⇔移動式へ簡単切り替え!移動が必要なときはキャスター付きとして...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
53,120円 ( 58,432円 ) | 2日目 |
48,400円 ( 53,240円 ) | 2日目 |
50,742円 ( 55,816円 ) | 2日目 |
57,920円 ( 63,712円 ) | 2日目 |
58,530円 ( 64,383円 ) | 2日目 |
64,696円 ( 71,166円 ) | 2日目 |
61,620円 ( 67,782円 ) | 2日目 |
69,080円 ( 75,988円 ) | 2日目 |
73,243円 ( 80,567円 ) | 2日目 |
45,384円 ( 49,922円 ) | 2日目 |
【ワークテーブル150シリーズ】
・固定式⇔移動式へ簡単切り替え!移動が必要なときはキャスター付きとして使用できる汎用作業台!
・天板は2種類をご用意!作業内容に合わせ、低圧メラミン天板/塩ビシート天板からお選びいただけます
・天板表面色:低圧メラミン天板はシルキーホワイト色、塩ビシート天板はライトグレー色です。脚部カラーはどちらもシルキーホワイト色です
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重150kg(固定時)。低圧メラミン天板は高さ740mm、塩ビシート天板は高さ743mmです
・固定時はキャスターが地面に接地しない構造の為、ぐらつきなく作業できます
・天板を持ち上げるだけでキャスター付に切り替えができて便利。女性でも楽にレイアウト変更が可能になります
・低圧メラミン天板:エンボス加工を施した低圧メラミン天板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。組立作業や梱包作業など、軽作業全般に適しています
・塩ビシート天板:天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性、耐汚染性、防水性、耐薬品性(半導体プロセス薬品を含む)、耐溶剤性に優れています。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品、通信機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです
・足元には収納に便利な全面棚板付き(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚当り均等50kg迄
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます
・キャスター:75Φ4輪自在ゴムキャスターで小回り抜群です
・山金工業社独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します
・パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として
・梱包台、検品台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、等
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):26,054円~

サカエ
軽量作業台KKタイプ
4.7通常価格(税別):24,247円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):21,000円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,909円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm/H743mm)
4通常価格(税別):18,581円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm/H743mm・半面棚板付)
0通常価格(税別):21,212円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):20,909円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):20,941円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(移動式)
5通常価格(税別):32,283円~