ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

軽量作業台/ワークテーブル昇降傾斜タイプ(H800~1100mm)

通常単価(税別)
44,053
税込単価
48,458
通常出荷日:2日目

【ワークテーブル昇降傾斜タイプ】・簡単に天板の高さと角度を変えられる簡易作業用テーブルです・キャスター...

詳細を確認
  • 物を載せたままの移動、高さ調整、角度調整は、落下の恐れがあり危険です。
  • 床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険がありますのでご注意ください。
  • 車上渡し、部材でのお渡しとなります。お客様にて荷下ろし、搬入、組立設置が必要です。
  • 駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
  • 4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
詳細を確認

型番:

SK-645N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-645Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)
600
奥行 (mm)
450
高さ (mm)
800~1100
均等荷重(kg)
20
天板材質
ポリ化粧
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
天板材質詳細
ポリエステル化粧MDF
天板カラー
白色
脚部カラー
シルキーホワイト
JANコード
4573581484843

商品情報

商品紹介動画

ヤマテック ワークテーブル 昇降傾斜タイプ【山金工業】

型番リスト

表示件数
型番
SK-645N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,053
( 48,458 )
2日目

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル昇降傾斜タイプ】
・簡単に天板の高さと角度を変えられる簡易作業用テーブルです
・キャスター付の為、作業場所の移動も楽にできます
・高さ調整はラチェット式で、天板を持ち上げるだけで高さ調節ができます。
・高さ800mm~高さ1100mmの間で20mmピッチ調整が可能です
・天板角度はノブ操作により調整でき、6段階(15度単位)、0~90度の間で調整可能です
・天板には脱着可能なコボレ止め付で、傾斜時のモノの落下を防止します
・天板サイズ:間口600mm×奥行き450mm。耐荷重:均等20kg迄
・図面台や書見台に

ご注意

  • 物を載せたままの移動、高さ調整、角度調整は、落下の恐れがあり危険です。
  • 床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険がありますのでご注意ください。
  • 車上渡し、部材でのお渡しとなります。お客様にて荷下ろし、搬入、組立設置が必要です。
  • 駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
  • 4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台/ワークテーブル昇降傾斜タイプ(H800~1100mm)の型番SK-645Nのページです。 型番SK-645Nに関する仕様情報を記載しております。
軽量作業台/ワークテーブル昇降傾斜タイプ(H800~1100mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台/ワークテーブル昇降傾斜タイプ(H800~1100mm)
軽量作業台KKタイプ 4輪車(ペダル昇降移動式)
大型作業台 軽量KKタイプ(間口1800mm・2400mm)
軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ
軽量作業台(基本タイプ) AE型
大型作業台 軽量KKタイプ(間口2400mm)
メーカー山金工業サカエサカエトラスコ中山トラスコ中山サカエ
通常価格44,05376,021 -77,15632,22223,994142,876
通常出荷日2日目5日目3日目4日目4日目3日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)600900180018009002400
奥行 (mm)45060012006004501200
高さ (mm)800~1100740740740740740
均等荷重(kg)20350500300300500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト