17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業服 COOLING BLAST ベスト(フルハーネス対応)

通常単価(税別)
7,002
税込単価
7,702
通常出荷日:1日目

【特長】・ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナー...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエステル100%

ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブル、充電器は別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

胸囲(cm)

肩幅(cm)

着丈(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
134
53
ネイビー
72
4580026240810
207.000
232-1387
2個
142
57
ネイビー
74
4580026240827
215.000
232-1369
2個
150
61
ネイビー
74
4580026240834
225.000
232-1239
2個
122
47
ネイビー
68
4580026240797
190.000
232-1241
2個
126
49
ネイビー
70
4580026240803
197.000
232-1390
2個
134
53
シルバー
72
4580026240872
207.000
232-1237
2個
142
57
シルバー
74
4580026240889
215.000
232-1396
2個
150
61
シルバー
74
4580026240896
225.000
232-1227
2個
122
47
シルバー
68
4580026240858
190.000
232-1404
2個
126
49
シルバー
70
4580026240865
197.000
232-1398
2個
118
45
シルバー
66
4580026240841
183.000
232-1406
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,002
( 7,702 )
1日目
7,002
( 7,702 )
1日目
7,002
( 7,702 )
1日目
7,002
( 7,702 )
1日目
7,002
( 7,702 )
1日目
7,002
( 7,702 )
1日目
7,002
( 7,702 )
1日目
7,002
( 7,702 )
1日目
7,002
( 7,702 )
1日目
7,002
( 7,702 )
1日目
7,002
( 7,702 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ランヤードの取り出し口には、YKKのロック式ファスナーを採用し、スライダーを倒してファスナーを固定することで、衣服の空気を逃がしにくくします
・胸部の左右のフック掛けで、2丁掛けランヤードに対応しています
・襟は通常のウエアよりも高いトールカラーを採用したことで、より上方へ風を送ることが可能になり、ヘルメット内部まで風を送り込めます
・肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます
・ウエア背面内側にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします
【材質】
・ポリエステル100%

ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブル、充電器は別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業服 COOLING BLAST ベスト(フルハーネス対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業服 COOLING BLAST ベスト(フルハーネス対応)
COOLING BLASTファンバッテリーセット
リンクサス COOLING BLAST用オプション
COOLING BLAST PRO 18.6V薄型ブラシレスファンセット
エアリージャケットTOUGHハーネス対応
空調風神服ベスト
メーカーLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSIONLINK SUSPENSIONミズノアタックベース
通常価格7,00211,4411,120 -7,78824,8295,345
通常出荷日1日目1日目1日目5日目7日目5日目
材質1ポリエステル100%-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト