ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブルスポットエアコン ひえポカやん

通常単価(税別)
61,451
税込単価
67,596
通常出荷日:1日目

【特長】・冷風・温風・送風が出るコンパクトなスポットクーラーです【用途】・屋外作業に・アウトドアに・作...

詳細を確認
  • タンク容量(L)
    0.3
  • 電源コード長さ(m)
    2.5
  • 本体寸法(mm)奥行
    578
  • 本体寸法(mm)高さ
    243
  • 本体寸法(mm)幅
    233
  • 騒音値(dB)50/60Hz
    62
  • JANコード
    4937305062722
  • 質量(g)
    12200.0
  • トラスココード
    434-9582
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    0.2/0.25(冷風)、1/1.02(温風)
  • 白/黒
  • 電源(V)
    単相100
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz)
    0.35/0.41

ご注意

  • 使用環境温度:冷風:20~40℃、温風:5~15℃。

型番:

SPA-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPA-04の仕様・寸法情報

タンク容量(L)
0.3
電源コード長さ(m)
2.5
本体寸法(mm)奥行
578
本体寸法(mm)高さ
243
本体寸法(mm)幅
233
騒音値(dB)50/60Hz
62
JANコード
4937305062722
質量(g)
12200.0
トラスココード
434-9582
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.2/0.25(冷風)、1/1.02(温風)
白/黒
電源(V)
単相100
冷房能力(kW)(50/60Hz)
0.35/0.41
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPA-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,451
( 67,596 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷風・温風・送風が出るコンパクトなスポットクーラーです
【用途】
・屋外作業に
・アウトドアに
・作業場・厨房に

ご注意

  • 使用環境温度:冷風:20~40℃、温風:5~15℃。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルスポットエアコン ひえポカやんの型番SPA-04のページです。 型番SPA-04に関する仕様情報を記載しております。
ポータブルスポットエアコン ひえポカやんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルスポットエアコン ひえポカやん
ポータブルスポットクーラー エコやん
【トラスコ中山】スポットエアコン結露防止冷風ダクト
クリスプ 産業用 床置スリム・直吹形
スポットクーラーインスパック 1口タイプ
フロア型スポットクーラー
メーカー日動工業日動工業トラスコ中山ダイキン工業(空調)DENSOナカトミ
通常価格61,451122,3215,796336,999 -184,660104,575
通常出荷日1日目1日目1日目5日目4日目18日目
タンク容量(L)0.3-----
電源コード長さ(m)2.52.3----
本体寸法(mm)奥行578465----
本体寸法(mm)高さ243-----
本体寸法(mm)幅233191----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト