ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポットクーラー 1口 自動首振り付

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
121,12593,799
税込単価
133,238103,179

【特長】・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています・3インチ(7...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    スチール/樹脂
  • タンク容量(L)
    4
  • 電源コード長さ(m)
    約2
  • 本体寸法(mm)奥行
    430
  • 本体寸法(mm)高さ
    845
  • 本体寸法(mm)幅
    400
  • 騒音値(dB)50/60Hz
    65/66
  • 口数
    1
  • 首振り有無
    あり
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz)
    2.2/2.5

型番:

SPC-2500S
解除
    数量:

    SPC-2500Sの仕様・寸法情報

    JANコード
    4511340710727
    トラスココード
    598-4111
    質量(g)
    40000.0
    材質1
    スチール/樹脂
    タンク容量(L)
    4
    電源コード長さ(m)
    約2
    本体寸法(mm)奥行
    430
    本体寸法(mm)高さ
    845
    本体寸法(mm)幅
    400
    騒音値(dB)50/60Hz
    65/66
    口数
    1
    首振り有無
    あり
    消費電力(kW)(50/60Hz)
    1.33/1.69(強冷)、1.19/1.52(弱冷)
    電源(V)
    三相200
    冷房能力(kW)(50/60Hz)
    2.2/2.5
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SPC-2500S

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    消費電力(kW)(50/60Hz)

    電源(V)

    最小発注数量
    4511340710727
    598-4111
    40000.0
    1.33/1.69(強冷)、1.19/1.52(弱冷)
    三相200
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    121,12593,799
    ( 103,179 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています
    ・3インチ(75mm)のキャスターで移動が楽々です
    【用途】
    ・作業現場用に

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スポットクーラー 1口 自動首振り付の型番SPC-2500Sのページです。 型番SPC-2500Sに関する仕様情報を記載しております。
    スポットクーラー 1口 自動首振り付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スポットクーラー 1口 自動首振り付
    スポットクーラー 1口 自動首振りなし
    スポットクーラー 1口 自動首振りなし ロータリー式
    スポットクーラー冷媒ガスR32 1口 単相100V
    スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 単相100V
    ドレンレススポットクーラー
    メーカーナカトミナカトミナカトミナカトミナカトミナカトミ
    通常価格121,125115,25058,139130,375193,750118,500
    通常出荷日19日目19日目4日目7日目7日目4日目
    材質1スチール/樹脂スチール/樹脂スチール・樹脂スチールスチールスチール/樹脂
    タンク容量(L)444554
    電源コード長さ(m)約2約2約2約2約2約2
    本体寸法(mm)奥行430430430430450430
    本体寸法(mm)高さ845845845805905845
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました