17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 単相100V

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
193,750特別価格
税込単価
213,125特別価格

【特長】・環境に配慮した冷媒ガスR32を採用しています・チリやホコリの侵入を防...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    スチール
  • タンク容量(L)
    5
  • アイボリー・ブルーグレー
  • 電源コード長さ(m)
    約2
  • 本体寸法(mm)奥行
    450
  • 本体寸法(mm)高さ
    905
  • 本体寸法(mm)幅
    470
  • 騒音値(dB)50/60Hz
    64/65
  • 口数
    2
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    0.95/1.22
  • 電源(V)
    単相100
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz)
    3.0/3.4
  • 材質2
    樹脂

型番:

SAC-34S
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    SAC-34Sの仕様・寸法情報

    JANコード
    4511340710871
    トラスココード
    611-1889
    質量(g)
    55000.0
    材質1
    スチール
    タンク容量(L)
    5
    アイボリー・ブルーグレー
    電源コード長さ(m)
    約2
    本体寸法(mm)奥行
    450
    本体寸法(mm)高さ
    905
    本体寸法(mm)幅
    470
    騒音値(dB)50/60Hz
    64/65
    口数
    2
    首振り有無
    あり
    消費電力(kW)(50/60Hz)
    0.95/1.22
    電源(V)
    単相100
    冷房能力(kW)(50/60Hz)
    3.0/3.4
    材質2
    樹脂
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    SAC-34S

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    首振り有無

    最小発注数量
    4511340710871
    611-1889
    55000.0
    あり
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    193,750145,932
    ( 160,525 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・環境に配慮した冷媒ガスR32を採用しています
    ・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しています
    ・必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷房に比べ省エネです
    ・吸気・排気の両側にシロッコファンを採用し、排熱は勢いよく屋外、天井に排出します
    【材質】
    ・スチール
    ・樹脂
    【付属品】
    ・ドレンホース1本、冷風ダクト2本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ2個、排熱ダクト取付プレート1個、プレート固定用ネジ4個

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 単相100Vの型番SAC-34Sのページです。 型番SAC-34Sに関する仕様情報を記載しております。
    スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 単相100Vのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 単相100V
    スポットクーラー冷媒ガスR32 1口 単相100V
    スポットクーラー 1口 自動首振りなし ロータリー式
    スポットクーラー冷媒ガスR32 2口 三相200V
    スポットクーラー 1口 自動首振りなし
    スポットクーラー 1口 自動首振り付
    メーカーナカトミナカトミナカトミナカトミナカトミナカトミ
    通常価格193,750130,37558,139266,250115,250121,125
    通常出荷日7日目7日目4日目4日目19日目19日目
    材質1スチールスチールスチール・樹脂スチールスチール/樹脂スチール/樹脂
    タンク容量(L)554944
    アイボリー・ブルーグレーアイボリー・ブルーグレーホワイトアイボリー・ブルーグレー--
    電源コード長さ(m)約2約2約2-約2約2
    本体寸法(mm)奥行450430430470430430
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト