17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ)

通常単価(税別)
93,700101,600特別価格
税込単価
103,070111,760特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目~28日目

【特長】・冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです・ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り...

詳細を確認
  • 本体寸法(mm)奥行
    430
  • 本体寸法(mm)高さ
    845
  • 本体寸法(mm)幅
    400
  • 騒音値(dB)50/60Hz
    65/66
  • タンク容量(L)
    4
  • 口数
    1

ご注意

  • 本機はドレンレス構造のため基本的に排水作業を行わなくても連続使用できる仕様となっています。ただし、高湿度環境下では除湿水の蒸発処理が追い付かずドレンタンクに水が溜まります。
  • タンクの赤い線まで水が溜まりましたら水を捨ててください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 28日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

電源コード長さ(m)

消費電力(kW)(50/60Hz)

電源(V)

冷房能力(kW)(50/60Hz)

首振り有無

最小発注数量
4550414309634
594-5824
37000
2.3
0.92/1.17
単相100
2.3/2.7
あり
1個
4550414309665
594-5826
40000
-
1.21/1.55
三相200
2.7/3.0
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,60090,302
( 99,332 )
28日目
93,700
( 103,070 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです
・ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました
・チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました
・ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です
・コンパクト設計で設置場所を選びません
【用途】
・製造現場でのスポット冷房に

ご注意

  • 本機はドレンレス構造のため基本的に排水作業を行わなくても連続使用できる仕様となっています。ただし、高湿度環境下では除湿水の蒸発処理が追い付かずドレンタンクに水が溜まります。
  • タンクの赤い線まで水が溜まりましたら水を捨ててください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ)
スポットエアコン(スタンダードタイプ)
スポットエアコン 1口 天吊り
ドレンレス冷暖兼用スポットエアコン
スポットエアコン(環境型) 1口 首振りなし
スポットエアコン(環境型) 自動首振りあり
メーカートラスコ中山トラスコ中山スイデン日本ピーマックスイデンスイデン
通常価格93,700-74,800 -165,644 -514,55485,960 -100,529 -
通常出荷日19日目〜19日目4日目7日目2日目〜2日目
本体寸法(mm)奥行430430----
本体寸法(mm)高さ845845----
本体寸法(mm)幅400400----
騒音値(dB)50/60Hz65/6665/66----
タンク容量(L)44----
よく一緒に購入される商品

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト