17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミスト発生機 簡易移動式ファンタイプ

通常単価(税別)
176,250156,210
税込単価
193,875171,831
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・工事現場などの熱中症対策に大活躍します・独自の大型遠心プレートで細かいミストを発生します・整...

詳細を確認
  • JANコード
    4589413150459
  • トラスココード
    542-7770
  • 奥行(mm)
    675
  • 高さ(mm)
    1760
  • 水タンク容量(L)
    56(水道直結可)
  • 幅(mm)
    675
  • 噴霧量(L/min)
    0~0.167
  • 質量(g)
    54000.0
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    350/520
  • 電源(V)
    単相100
  • 風量調節
    3段式(強・中・弱)

型番:

SFC-114
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFC-114の仕様・寸法情報

JANコード
4589413150459
トラスココード
542-7770
奥行(mm)
675
高さ(mm)
1760
水タンク容量(L)
56(水道直結可)
幅(mm)
675
噴霧量(L/min)
0~0.167
質量(g)
54000.0
消費電力(W)(50/60Hz)
350/520
電源(V)
単相100
風量調節
3段式(強・中・弱)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SFC-114
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
176,250156,210
( 171,831 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事現場などの熱中症対策に大活躍します
・独自の大型遠心プレートで細かいミストを発生します
・整流板付大型ファンにより最大11mまで噴霧可能です
・ノズルがないので目詰まりなし!
【用途】
・アスファルト敷設現場での暑さ対策に
・物流倉庫での暑さ対策に
・製造工場での暑さ対策に
・作業員の暑さ対策に
・スポーツ観戦者の暑さ対策に
・スポーツ選手、関係者の暑さ対策に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミスト発生機 簡易移動式ファンタイプの型番SFC-114のページです。 型番SFC-114に関する仕様情報を記載しております。
ミスト発生機 簡易移動式ファンタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミスト発生機 簡易移動式ファンタイプ
ミスト発生機 SFJ-2021 (移動式タイプ)
ミスト発生機 200V 移動式ファンタイプ
ミスト発生機 SFJ-6500(400V超大型タイプ)
ミスト発生機 SFJ-3200W-2(移動式タイプ)
スーパー工業 標準高圧ホースセットDigi Mist
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格176,250293,9312,977,40612,656,2501,670,62676,206
通常出荷日1日目4日目11日目5日目8日目9日目
JANコード45894131504594589413150466----
トラスココード542-7770859-4387664-9664342-9077-147-4283
奥行(mm)67571011451820795-
高さ(mm)17601470~192019452090--
水タンク容量(L)56(水道直結可)60----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミストファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト