ファクトリーサプライ用品技術窓口

SWS COOLIC シールドインナーキャップ

通常単価(税別)
1,987
税込単価
2,186
通常出荷日:1日目

【特長】・吸汗、冷感、消臭効果、日焼け防止が可能なインナーキャップです・接触冷感生地COOLICを使用...

詳細を確認
  • チャコールグレー
  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4582353041665
  • トラスココード
    506-3464
  • 質量(g)
    25.000
  • 材質1
    ポリエステル55%
  • 材質2
    ポリエチレン40%
  • 幅(mm)
    2
  • 横(mm)
    240
  • 縦(mm)
    340
  • 材質3
    スパンデックス5%

型番:

N23-02
解除
  • この商品は7個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N23-02の仕様・寸法情報

チャコールグレー
サイズ
フリー
JANコード
4582353041665
トラスココード
506-3464
質量(g)
25.000
材質1
ポリエステル55%
材質2
ポリエチレン40%
幅(mm)
2
横(mm)
240
縦(mm)
340
材質3
スパンデックス5%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
N23-02
最小発注数量
7個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,987
( 2,186 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸汗、冷感、消臭効果、日焼け防止が可能なインナーキャップです
・接触冷感生地COOLICを使用しています
・COOLICとは、熱拡散率が高い超高分子量ポリエチレン繊維を利用した接触冷感素材です
【用途】
・ヘルメットや帽子の下に着用可能
【材質】
・ポリエステル55%
・ポリエチレン40%
・スパンデックス5%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SWS COOLIC シールドインナーキャップの型番N23-02のページです。 型番N23-02に関する仕様情報を記載しております。
SWS COOLIC シールドインナーキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SWS COOLIC シールドインナーキャップ
CCTスピードクーラー マジックテープ止めタイプ
あせとりデコタオル
ヘルメットインナー こかげのれんII
熱中症予防緊急医療情報カード
リストバンド 熱中対策ウォッチ カナリアPlus
メーカー昭和商会昭和商会昭和商会昭和商会昭和商会昭和商会
通常価格1,9871,3521,6348651969,095
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
チャコールグレーネイビーライトブルーホワイト--
サイズフリーフリー----
JANコード458235304166545823530384434582353031024458235303103145823530353054580682400061
トラスココード506-3464208-2864819-4771819-3582819-4761699-3668
質量(g)25.00026.00069.00056.0002.00030.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト