17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服ベスト 横ファン 反射パイピング付き

通常単価(税別)
5,3727,273特別価格
税込単価
5,9098,000特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・肩に反射パイピング付きです・抱えた荷物などを傷つけにくいムシ隠し仕様のファスナーを採用しまし...

詳細を確認
  • 材質1
    高密度T/Cブロード(ポリエステル75%・綿25%)
  • タイプ
    横ファンベストタイプ

ご注意

  • 3L以上のウェアには、ロングタイプのケーブルをご利用ください。
  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売りです。専用の機器類をご利用ください。
  • この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
  • 必ず、ファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

胸囲(cm)

肩幅(cm)

着丈(cm)

質量(g)

最小発注数量
シルバー
L
4580628527203
535-3995
120
42
68
460
1個
シルバー
LL
4580628527210
535-4017
124
43.5
70
480
2個
シルバー
3L
4580628527227
535-4016
128
45
72
500
2個
シルバー
4L
4580628527234
535-3999
132
46.5
72
520
2個
ブラック
L
4580628527326
535-4014
120
42
68
460
2個
ブラック
LL
4580628527333
535-4001
124
43.5
70
480
2個
ブラック
3L
4580628527340
535-3989
128
45
72
500
2個
ブラック
4L
4580628527357
535-3993
132
46.5
72
520
2個
ブラック
5L
4580628527364
535-3987
136
48
72
540
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,372
( 5,909 )
1日目
7,2735,947
( 6,542 )
1日目
7,2735,947
( 6,542 )
1日目
7,2735,947
( 6,542 )
1日目
7,2735,947
( 6,542 )
4日目
7,2735,947
( 6,542 )
1日目
7,2735,947
( 6,542 )
1日目
7,2735,947
( 6,542 )
1日目
7,2735,947
( 6,542 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩に反射パイピング付きです
・抱えた荷物などを傷つけにくいムシ隠し仕様のファスナーを採用しました
・伝票版などを収納できる大き目なポケット付です
・ファスナーを閉めても、動きと風を妨げにくい広めの襟ぐり
・後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟で、風路を浮かせて涼しさキープします
【材質】
・混紡ポリエステル75%、綿25%

ご注意

  • 3L以上のウェアには、ロングタイプのケーブルをご利用ください。
  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売りです。専用の機器類をご利用ください。
  • この素材は火気に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。
  • 必ず、ファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調服ベスト 横ファン 反射パイピング付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調服ベスト 横ファン 反射パイピング付き
空調服パワーファン スターターキット
空調服 ベストKU92250
空調服(R) ベスト シルバー 綿100%
空調服 綿・ポリ混紡脇下マチ付きウェア KU90450 ネイビー
空調服 綿・ポリ混紡脇下マチ付きウェア KU90450 サックス
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格5,372-21,0746,3817,2737,8657,865
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜11日目4日目4日目
材質1高密度T/Cブロード(ポリエステル75%・綿25%)バッテリー:ABS樹脂、ポリカーボネイトポリエステル100%綿100%ポリエステル75%/綿25%ポリエステル75%/綿25%
タイプ横ファンベストタイプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト