17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

除湿機 単相100V 満水停止装置付

通常単価(税別)
142,000177,500特別価格
税込単価
156,200195,250特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・据付工事不要です・ストッパー付キャスターで設置移動が簡単です・自動霜取装置、フロート式満水停...

詳細を確認
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • 電源(V)
    単相100

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

タンク容量(L)

消費電力(W)(50/60Hz)

除湿能力(L/h)(50/60Hz)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

材質1

最小発注数量
4511340710239
364-8637
32000.0
15
700/820
1.2/1.4
430
835
390
スチール/樹脂
1個
4511340710307
364-8636
49000.0
20
840/1050
2.2/2.4
455
970
430
スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
142,000107,636
( 118,400 )
1日目
177,500130,462
( 143,508 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・据付工事不要です
・ストッパー付キャスターで設置移動が簡単です
・自動霜取装置、フロート式満水停止装置付です
・100V仕様のため、電源が確保しやすいです
【用途】
・工場、倉庫などの除湿に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除湿機 単相100V 満水停止装置付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
除湿機 単相100V 満水停止装置付
除湿機
AC100V/720W 衣類乾燥除湿機(サーキュレーター付)
コンプレッサー式除湿機 湿度制御付
電子除湿器
天吊型除湿機 リモコン付 ノンフロン冷媒R1234yf
メーカーナカトミナカトミエスコナカトミアズワンオリオン機械
通常価格142,000-86,826 -35,37058,182158,490 -366,228
通常出荷日1日目3日目〜2日目5日目1日目4日目
電源コード長さ(m)2-----
電源(V)単相100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト