17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペルチェベスト COOLFIX PLT バッテリーセット N24-38-F

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ペルチェベスト COOLFIX PLT バッテリーセット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N24-38-F

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・電源を流すと冷却するペルチェデバイスを搭載したベストです
・強・中・弱の三段階切替で10000mAのバッテリー使用時に3.5h・4.5h・6.0h使用できます
【用途】
・熱中症対策に
【材質】
・ベスト(ポリエステル)
・ペルチェデバイス(ABS)
【セット内容】
・ベスト
・ペルチェデバイス
・10000mAhモバイルバッテリー

ご注意

  • Tシャツなど薄い素材の衣服の上から着用してください。
  • 防水、防塵性能はございません。水や粉塵に触れない環境でご使用ください。
  • 本製品の上からはファン付きウェア以外の上着は着用しないでください。(ペルチェの排熱の熱がこもり衣服内が暑くなります)
  • 5V2.4A以上(始動電流2.7A)のモバイルバッテリーをご使用ください。

指定中の仕様・寸法情報

ブラック
サイズ
フリー
JANコード
4582353042150
トラスココード
654-4445
質量(g)
570.000
材質1
ベスト(ポリエステル)
材質2
ペルチェデバイス(ABS)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト