17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クールタオル(通し穴付き)

通常単価(税別)
723
税込単価
795
通常出荷日:1日目

【特長】・水に浸して、軽く絞るだけで気化熱効果でひんやりします・タオルの通し穴を通すことで簡単にマフラ...

詳細を確認
  • ブルー
  • JANコード
    4550414102570
  • トラスココード
    354-5836
  • 質量(g)
    50.000
  • 材質1
    ポリエステル
  • 長さ(mm)
    900
  • 幅(mm)
    200

型番:

CLBT-90
解除
  • この商品は18個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CLBT-90の仕様・寸法情報

ブルー
JANコード
4550414102570
トラスココード
354-5836
質量(g)
50.000
材質1
ポリエステル
長さ(mm)
900
幅(mm)
200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CLBT-90
最小発注数量
18個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
723
( 795 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水に浸して、軽く絞るだけで気化熱効果でひんやりします
・タオルの通し穴を通すことで簡単にマフラーのように首に巻けます
・素材は肌触りさわやかなメッシュ素材です
・水に濡れた状態で振ればひんやり効果が持続します
【用途】
・屋外作業の熱中症対策に
【材質】
・ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クールタオル(通し穴付き)の型番CLBT-90のページです。 型番CLBT-90に関する仕様情報を記載しております。
クールタオル(通し穴付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クールタオル(通し穴付き)
ヘルメット用ひんやり汗取りパッド グレー 1枚入
シリカクリン ヘルメットあご紐用汗取りバンド
頭ひんやりヘッドクール
汗取りバンド シリカクリン  おでこ用
TRUSCO たれクール
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7238806801,0001,429972
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
ブルーグレー(表面)/ブルー(裏面)ブルーブルーブルーライトブルー
JANコード455041410257045504143122524989999953893498999984471949899999516394989999503579
トラスココード354-5836610-3994116-0471115-3078116-0507856-4069
質量(g)50.00013.50014.00029.50032.00063.400
材質1ポリエステルレーヨン100%(表面)生地:ポリエステル外生地:ポリエステル(クールマックス)100%生地:ポリエステルポリエステル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト