17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超ロングタオル 綿100%【3個入り】

通常単価(税別)
1,126
税込単価
1,239
通常出荷日:1日目

【特長】・頭に巻きやすい最適な長さのタオルです・汗をしっかり吸収します・適度な薄さで結び目が邪魔になり...

詳細を確認
  • 質量(g)
    204.000
  • 材質1
    綿100%
  • 横(mm)
    1100
  • 縦(mm)
    340

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブルー
4989999628579
206-6038
12パック

3個入り

ブラック
4989999628586
206-6039
12パック

3個入り

ホワイト
4989999628593
206-6040
12パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,126
( 1,239 )
1日目
1,126
( 1,239 )
1日目
1,126
( 1,239 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭に巻きやすい最適な長さのタオルです
・汗をしっかり吸収します
・適度な薄さで結び目が邪魔になりにくいです
【用途】
・屋外作業の日よけや、防寒対策に
【材質】
・綿100%

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超ロングタオル 綿100%のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超ロングタオル 綿100%
瞬間冷却材 パンチコールド
クールパッド 塩化ビニール(PVC)
頭ひんやりヘッドクール
アイシングバー
ひんやり保冷まくら
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,1262201,0601,0002,451660
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)204.000145.00015029.500136.000320.000
材質1綿100%塩化アンモニウム、尿素、水外装:塩化ビニール(PVC)外生地:ポリエステル(クールマックス)100%外装:ナイロン・ポリ塩化ビニル(PVC)外装:ポリエステル
横(mm)1100180160-180254
縦(mm)34011085-55127

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト