ファクトリーサプライ用品技術窓口

クールパッド 塩化ビニール(PVC)

通常単価(税別)
1,060
税込単価
1,166
通常出荷日:1日目

【特長】・ソフト面とハード面のダブル構造により、ソフト面は柔らかく体にフィットします・ハード面により、...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414089895
  • トラスココード
    356-5059
  • 質量(g)
    150
  • 材質1
    外装:塩化ビニール(PVC)
  • 横(mm)
    160
  • 縦(mm)
    85
  • 材質2
    内装:ナイロン、ポリエチレンフイルム、LDPE、断熱材
  • 厚さ(mm)
    20
  • 材質3
    内容成分:水、ゲル剤(CMC)、グリセリン(甘油)、高吸水性ポリマー、防腐剤
  • 保冷時間
    約2時間(外気温35℃を想定)

ご注意

  • 本品は食べられません。
  • 通常の保冷剤と同様、凍結時に体積膨張が起こる可能性があります。使用上の問題はございません。
  • 使用しない場合は長時間高温状態に置かないでください。
  • 乳幼児や製品判別のできない方の手の届く所に置かないでください。
  • 温めたり、電子レンジに入れたりしないでください。

型番:

TCPW-150
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCPW-150の仕様・寸法情報

JANコード
4550414089895
トラスココード
356-5059
質量(g)
150
材質1
外装:塩化ビニール(PVC)
横(mm)
160
縦(mm)
85
材質2
内装:ナイロン、ポリエチレンフイルム、LDPE、断熱材
厚さ(mm)
20
材質3
内容成分:水、ゲル剤(CMC)、グリセリン(甘油)、高吸水性ポリマー、防腐剤
保冷時間
約2時間(外気温35℃を想定)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCPW-150
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,060
( 1,166 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフト面とハード面のダブル構造により、ソフト面は柔らかく体にフィットします
・ハード面により、約2時間保冷効果が続きます
・保冷時間約2時間(外気温35℃想定)
【用途】
・熱中症対策に
・アイシングに
【材質】
・外装素材:塩化ビニール(PVC)
・内装素材:ナイロン/ポリエチレンフイルム、LDPE、断熱材
・内容成分:水、ゲル剤(CMC)、グリセリン(甘油)、高吸水性ポリマー、防腐剤

ご注意

  • 本品は食べられません。
  • 通常の保冷剤と同様、凍結時に体積膨張が起こる可能性があります。使用上の問題はございません。
  • 使用しない場合は長時間高温状態に置かないでください。
  • 乳幼児や製品判別のできない方の手の届く所に置かないでください。
  • 温めたり、電子レンジに入れたりしないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クールパッド 塩化ビニール(PVC)の型番TCPW-150のページです。 型番TCPW-150に関する仕様情報を記載しております。
クールパッド 塩化ビニール(PVC)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クールパッド 塩化ビニール(PVC)
頭ひんやりヘッドクール
アイシングバー
ひんやり保冷まくら
瞬間冷却材 パンチコールド
TRUSCO たれクール
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,0601,0002,451660220972
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード455041408989549899998447194550414017775455041408990145504140276684989999503579
トラスココード356-5059115-3078244-2150356-5062251-1145856-4069
質量(g)15029.500136.000320.000145.00063.400
材質1外装:塩化ビニール(PVC)外生地:ポリエステル(クールマックス)100%外装:ナイロン・ポリ塩化ビニル(PVC)外装:ポリエステル塩化アンモニウム、尿素、水ポリエステル
横(mm)160-180254180-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト