17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

急速冷却パック(アルミフィルム複合PE)【10個入り】

通常単価(税別)
9301,590
税込単価
1,0231,749
通常出荷日:1日目

【特長】・叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです・使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返...

詳細を確認
  • 材質1
    外装:アルミフィルム複合ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    内容物:水、尿素、高吸水性ポリマー、防腐剤

ご注意

  • 保冷時間は30度の室内温度に静置した場合、10度までの保冷時間です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

横(mm)

縦(mm)

厚さ(mm)

保冷時間

最小発注数量
4550414089864
356-5061
100
150
127
15
約15分
12パック

10個入り

4550414089871
356-5064
150
180
110
20
約20分
9パック

10個入り

4550414089888
356-5067
200
230
150
20
約30分
7パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
930
( 1,023 )
1日目
1,320
( 1,452 )
1日目
1,590
( 1,749 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです
・使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です
【用途】
・熱中症対策
・暑い環境下での作業
【材質】
・外装:アルミフィルム複合PE
・内容物:水、尿素、高吸水性ポリマー、防腐剤

ご注意

  • 保冷時間は30度の室内温度に静置した場合、10度までの保冷時間です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

急速冷却パック(アルミフィルム複合PE)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
急速冷却パック(アルミフィルム複合PE)
アルミ遮熱シート 吸着タイプ TALSシリーズ
やわらかネッククーラー
汗取りバンド シリカクリン  おでこ用
アイシングバー
ひんやりネッククーラー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格930-11,885 -1,2001,4292,4511,184
通常出荷日1日目11日目1日目2日目1日目1日目
材質1外装:アルミフィルム複合ポリエチレン(PE)表材:アルミパウダーコーティング本体:ポリエステル100%生地:ポリエステル外装:ナイロン・ポリ塩化ビニル(PVC)カバー:レーヨン
材質2内容物:水、尿素、高吸水性ポリマー、防腐剤中材:ポリエステル面ファスナー中身:シリカゲル内装:アルミシート・水・増粘剤内容物:吸水布(ベルオアシス)、アクリル、その他繊維

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト