ファクトリーサプライ用品技術窓口

瞬間冷却材 パンチコールド

通常単価(税別)
220
税込単価
242
通常出荷日:1日目

【特長】・パンチすると冷たくなる瞬間冷却材です・瞬間冷却で熱中症予防に・冷却時間は最大約30分です・使...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414027668
  • トラスココード
    251-1145
  • 質量(g)
    145.000
  • 材質1
    塩化アンモニウム、尿素、水
  • 横(mm)
    180
  • 縦(mm)
    110
  • 厚さ(mm)
    25
  • 保冷時間
    約30分(室温30℃の静置で)

ご注意

  • 直射日光や湿気の多い所や針や突起物の近くを避けて保管してください。

型番:

PACL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PACLの仕様・寸法情報

JANコード
4550414027668
トラスココード
251-1145
質量(g)
145.000
材質1
塩化アンモニウム、尿素、水
横(mm)
180
縦(mm)
110
厚さ(mm)
25
保冷時間
約30分(室温30℃の静置で)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PACL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
220
( 242 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチすると冷たくなる瞬間冷却材です
・瞬間冷却で熱中症予防に
・冷却時間は最大約30分です
・使用後も保冷剤として繰り返し使えます
【材質】
・塩化アンモニウム、尿素、水

ご注意

  • 直射日光や湿気の多い所や針や突起物の近くを避けて保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

瞬間冷却材 パンチコールドの型番PACLのページです。 型番PACLに関する仕様情報を記載しております。
瞬間冷却材 パンチコールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
瞬間冷却材 パンチコールド
頭ひんやりヘッドクール
クールパッド 塩化ビニール(PVC)
アイシングバー
ひんやり保冷まくら
クールタオル(通し穴付き)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2201,0001,0602,451660723
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード455041402766849899998447194550414089895455041401777545504140899014550414102570
トラスココード251-1145115-3078356-5059244-2150356-5062354-5836
質量(g)145.00029.500150136.000320.00050.000
材質1塩化アンモニウム、尿素、水外生地:ポリエステル(クールマックス)100%外装:塩化ビニール(PVC)外装:ナイロン・ポリ塩化ビニル(PVC)外装:ポリエステルポリエステル
横(mm)180-160180254-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト