17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイシングバー

通常単価(税別)
2,451
税込単価
2,696
通常出荷日:1日目

【特長】・通常の保冷剤よりも細長い形状にすることで、手で持ちやすく首元などを冷やしやすくしています・中...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414017775
  • トラスココード
    244-2150
  • 質量(g)
    136.000
  • 材質1
    外装:ナイロン・ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 横(mm)
    180
  • 縦(mm)
    55
  • 材質2
    内装:アルミシート・水・増粘剤
  • 厚さ(mm)
    30

型番:

TIB-200
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TIB-200の仕様・寸法情報

JANコード
4550414017775
トラスココード
244-2150
質量(g)
136.000
材質1
外装:ナイロン・ポリ塩化ビニル(PVC)
横(mm)
180
縦(mm)
55
材質2
内装:アルミシート・水・増粘剤
厚さ(mm)
30

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TIB-200
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,451
( 2,696 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常の保冷剤よりも細長い形状にすることで、手で持ちやすく首元などを冷やしやすくしています
・中に断熱素材を表裏につけることで15℃以下を4.5時間保つことができます
【用途】
・熱中症の応急処置で首元を集中的に冷やしたいときに
・アイシングに
【材質】
・外装:ナイロン・ポリ塩化ビニル(PVC)
・内装:アルミシート・水・増粘剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイシングバーの型番TIB-200のページです。 型番TIB-200に関する仕様情報を記載しております。
アイシングバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイシングバー
瞬間冷却材 パンチコールド
クールパッド 塩化ビニール(PVC)
ひんやり保冷まくら
頭ひんやりヘッドクール
クールタオル(通し穴付き)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,4512201,0606601,000723
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード455041401777545504140276684550414089895455041408990149899998447194550414102570
トラスココード244-2150251-1145356-5059356-5062115-3078354-5836
質量(g)136.000145.000150320.00029.50050.000
材質1外装:ナイロン・ポリ塩化ビニル(PVC)塩化アンモニウム、尿素、水外装:塩化ビニール(PVC)外装:ポリエステル外生地:ポリエステル(クールマックス)100%ポリエステル
横(mm)180180160254--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト