ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

虫よけネットEX 260日用

通常単価(税別)
1,360
税込単価
1,496

【特長】・トリプル処方で速く、長く、最後まで効く吊下げタイプの虫よけ・つるだけ...

詳細情報を確認する
  • 使用目安
    260日
  • JANコード
    4901080016713
  • 質量(g)
    130.000
  • トラスココード
    166-3369
  • 材質1
    トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン(ピレスロイド系)

ご注意

  • 万一、身体に異常を感じた場合は、本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
  • 使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
  • 観賞魚等のいる水槽に本品が入らないようにしてください。
  • 火気の付近を避け、子供やペットの届かない場所で使用してください。
  • 一旦使用を中断する場合は、ビニール袋やラップ等に包み、密封して保管してください。

型番:

016713
解除
    • この商品は12個からご注文いただけます。

    数量:

    016713の仕様・寸法情報

    使用目安
    260日
    JANコード
    4901080016713
    質量(g)
    130.000
    トラスココード
    166-3369
    材質1
    トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン(ピレスロイド系)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    016713
    最小発注数量
    12個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,360
    ( 1,496 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・トリプル処方で速く、長く、最後まで効く吊下げタイプの虫よけ
    ・つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです
    ・マルチフィラメント構造。1本1本の繊維を編みこんだネット→空気と接する面が多い→薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮
    ・交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です
    ・雨にぬれても大丈夫
    【用途】
    ・ユスリカなどの不快害虫の忌避
    【材質】
    ・トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン(ピレスロイド系)

    ご注意

    • 万一、身体に異常を感じた場合は、本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
    • 使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
    • 観賞魚等のいる水槽に本品が入らないようにしてください。
    • 火気の付近を避け、子供やペットの届かない場所で使用してください。
    • 一旦使用を中断する場合は、ビニール袋やラップ等に包み、密封して保管してください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    虫よけネットEX 260日用の型番016713のページです。 型番016713に関する仕様情報を記載しております。
    虫よけネットEX 260日用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    虫よけネットEX 260日用
    虫よけネットEX 玄関用
    イヌ・ネコのみはり番 048318
    アースレッド イヤな虫用
    殺虫剤 業務用虫ブロッククモの巣窓・ガラス
    イヤな虫ゼロデナイト1プッシュ
    メーカーアース製薬アース製薬アース製薬アース製薬アース製薬アース製薬
    通常価格1,3601,3601,3642,1421,8863,889
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
    使用目安260日260日----
    JANコード490108001671349010800174134901080048318490108042221749010800349154901080052315
    質量(g)130.000110.0001100.000210.000490.000150.000
    トラスココード166-3369166-3363248-9490405-3799243-0248376-9171
    材質1トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン(ピレスロイド系)トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン(ピレスロイド系)ワサビ香料、植物由来成分(チモール、ヒノキ油)使用薬剤:ペルメトリン(ピレスロイド系)、メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)ビフェントリン・フタルスリンブロフラニリド(テネべナール)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました