ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

殺虫剤 業務用虫ブロッククモの巣窓・ガラス【6個入り】

通常単価(税別)
1,886
税込単価
2,075

【特長】・専用アンテナノズルで高い場所にも噴射できます・撥水性分配合で、雨にも...

詳細情報を確認する
  • 容量(ml)
    550
  • 効果持続期間
    3ヵ月
  • JANコード
    4901080034915
  • 質量(g)
    490.000
  • トラスココード
    243-0248
  • 材質1
    ビフェントリン・フタルスリン

ご注意

  • 人に向けて噴射しないでください。
  • 万が一体に異常を感じた場合、ピレスロイド系の殺虫剤を使用した旨を医師に告げ、診察を受けてください。
  • 火気に近づけないでください(火気厳禁)。
  • 専用アンテナノズルは別売です。(品番179913)

型番:

034915
解除
    • この商品は11パックからご注文いただけます。

    数量:
    パック (6個入り)

    034915の仕様・寸法情報

    容量(ml)
    550
    効果持続期間
    3ヵ月
    JANコード
    4901080034915
    質量(g)
    490.000
    トラスココード
    243-0248
    材質1
    ビフェントリン・フタルスリン

    型番リスト

    表示件数
    型番
    034915
    最小発注数量
    11パック

    6個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,886
    ( 2,075 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・専用アンテナノズルで高い場所にも噴射できます
    ・撥水性分配合で、雨にも強く効果が3ヵ月持続します
    ・窓ガラスにスプレーしておけば殺虫効果を発揮、またクモを忌避して巣を張らせません
    ・直接スプレーすれば、素早くクモを駆除。クモの卵にも効果があります
    ・速乾処方+白化防止成分配合で透明なガラス面にも塗布してもくもりません
    ・エアゾール6本あたり1本のアンテナノズル付
    【用途】
    ・クモの巣作り予防
    ・その他の不快害虫の駆除・忌避など
    【材質】
    ・ビフェントリン・フタルスリン

    ご注意

    • 人に向けて噴射しないでください。
    • 万が一体に異常を感じた場合、ピレスロイド系の殺虫剤を使用した旨を医師に告げ、診察を受けてください。
    • 火気に近づけないでください(火気厳禁)。
    • 専用アンテナノズルは別売です。(品番179913)
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    殺虫剤 業務用虫ブロッククモの巣窓・ガラスの型番034915のページです。 型番034915に関する仕様情報を記載しております。
    殺虫剤 業務用虫ブロッククモの巣窓・ガラスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    殺虫剤 業務用虫ブロッククモの巣窓・ガラス
    イヌ・ネコのみはり番 048318
    どこでもつかえるアースノーマット つめかえ
    ムカデコロリ 1プッシュ式スプレー
    虫ブロッククモの巣窓ガラス アンテナノズル
    イヤな虫ゼロデナイトくん煙剤
    メーカーアース製薬アース製薬アース製薬アース製薬アース製薬アース製薬
    通常価格1,8861,3641,7641,7251,1462,846
    通常出荷日4日目1日目1日目19日目1日目1日目
    容量(ml)550--20--
    効果持続期間3ヵ月約1.5ヵ月1日8時間通電で約90日間(延べ約720時間)---
    JANコード490108003491549010800483184901080054012490108015471249010801799134901080052414
    質量(g)490.0001100.00035.00070.000100.000170.000
    トラスココード243-0248248-9490376-9118653-0232630-2216376-9148

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました