17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

化学防護服 耐水圧スタンダードタイプ(帯電防止加工)

通常単価(税別)
832
税込単価
915
通常出荷日:1日目

【特長】・WBGT着衣補正値0℃素材を使用し、適度な通気性と耐水圧を両立しました【用途】・アスベスト除...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリプロピレン不織布

ご注意

  • 火気には近づけないでください。
  • 洗濯不可です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

質量(g)

トラスココード

適合身長(cm)

適合胸囲(cm)

最小発注数量
M
4960685898544
180
607-0315
168~176
92~100
16個
L
4960685898551
190
607-0310
174~182
100~108
16個
XL
4960685898568
200
607-0308
180~188
108~116
16個
2XL
4960685898575
210
607-0309
186~194
116~124
16個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
832
( 915 )
1日目
832
( 915 )
1日目
832
( 915 )
1日目
832
( 915 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・WBGT着衣補正値0℃素材を使用し、適度な通気性と耐水圧を両立しました
【用途】
・アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業に
【材質】
・ポリプロピレン不織布

ご注意

  • 火気には近づけないでください。
  • 洗濯不可です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

化学防護服 耐水圧スタンダードタイプ(帯電防止加工)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
化学防護服 耐水圧スタンダードタイプ(帯電防止加工)
LIVMOA(R)3000 化学防護服高通気タイプ
LIVMOA4300AS
化学防護服4520
化学防護服"4565"
化学防護服 4510
メーカー東レ東レ東レスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格832987 -1,792622 -1,729 -1,205 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
ホワイト---
材質1ポリプロピレン不織布ポリプロピレン100%ポリプロピレン不織布+多孔質フィルム---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト