17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

家庭用エアコン送風ファン洗浄剤 490ml【2個入り】

通常単価(税別)
4,325
税込単価
4,758
通常出荷日:1日目

【特長】・家庭用エアコンの洗浄剤です・業務用洗浄剤メーカーが、家庭用エアコン掃除のために開発しました・...

詳細を確認
  • 容量(ml)
    490
  • JANコード
    4954662300403
  • 質量(g)
    640.000
  • トラスココード
    342-1944

型番:

3505132
解除
  • この商品は3パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

3505132の仕様・寸法情報

容量(ml)
490
JANコード
4954662300403
質量(g)
640.000
トラスココード
342-1944

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3505132
最小発注数量
3パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,325
( 4,758 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・家庭用エアコンの洗浄剤です
・業務用洗浄剤メーカーが、家庭用エアコン掃除のために開発しました
・ムースのもこもこ泡が送風ファンに密着し、びっしりこびりついたカビや油汚れを強力除去します
・エアコンの臭いが気になるときに使用ください
【用途】
・使い始めの臭い対策に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

家庭用エアコン送風ファン洗浄剤 490mlの型番3505132のページです。 型番3505132に関する仕様情報を記載しております。
家庭用エアコン送風ファン洗浄剤 490mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
家庭用エアコン送風ファン洗浄剤 490ml
エアコン用空気清浄フィルター
ハイブリッド・ファンFJR ハーフクリアー
エアコン室外機用カバー 75~80×35×82cm
エアコンフィルタ-
ダイアン・サービス 交換用二酸化塩素パック2個入り(JOKIN AIR PLUS用)
メーカーショーワスリーエムジャパンTIDEトラスコ中山ワイズダイアン・サービス
通常価格4,3254,947 -29,0925,450246 -1,292
通常出荷日1日目1日目5日目1日目8日目4日目
容量(ml)490-----
JANコード4954662300403-----
質量(g)640.000-----
トラスココード342-1944-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアコンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト