17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服 制電ベスト ネイビーブルー/シルバーグレー

通常単価(税別)
6,747特別価格
税込単価
7,422特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・生地は導電性繊維を織り込んだ引き裂きに強い高密度リップ組織です・付属は全て樹脂製で静電気が起...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • 材質1
    本体:ポリエステル80%、綿20%

ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルは別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

サイズ

胸囲(cm)

肩幅(cm)

着丈(cm)

最小発注数量
4991714547010
440.000
228-1827
3L
127
49
ネイビーブルー
73
2個
4991714547027
470.000
228-1836
4L
135
51
ネイビーブルー
73
2個
4991714546990
380.000
228-1862
L
115
45
ネイビーブルー
69
2個
4991714547003
410.000
228-1810
LL
119
47
ネイビーブルー
71
2個
4991714547102
440.000
227-8757
3L
127
49
シルバーグレー
73
2個
4991714547119
470.000
227-8756
4L
135
51
シルバーグレー
73
2個
4991714547126
500.000
228-3457
5L
143
53
シルバーグレー
73
2個
4991714547089
380.000
228-1873
L
115
45
シルバーグレー
69
2個
4991714547096
410.000
227-8721
LL
119
47
シルバーグレー
71
2個
4991714547072
350.000
227-8746
M
111
43
シルバーグレー
67
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7475,732
( 6,305 )
4日目
6,7475,732
( 6,305 )
4日目
6,7475,732
( 6,305 )
4日目
6,7475,732
( 6,305 )
4日目
6,7475,732
( 6,305 )
4日目
6,7475,732
( 6,305 )
4日目
6,7475,732
( 6,305 )
4日目
6,7475,732
( 6,305 )
4日目
6,7475,732
( 6,305 )
4日目
6,7475,732
( 6,305 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・生地は導電性繊維を織り込んだ引き裂きに強い高密度リップ組織です
・付属は全て樹脂製で静電気が起きにくい空調服です
【用途】
・高温多湿の場所や作業全般に
【材質】
・本体:ポリエステル80%、綿20%

ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルは別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調服 制電ベスト ネイビーブルー/シルバーグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調服 制電ベスト ネイビーブルー/シルバーグレー
空調服(R) ベスト シルバー 綿100%
空調服 ベストXE98019
ベスト(空調服TM)(男女兼用)
空調服(R) ベスト KU92300 綿100%
空調服(R)スターターキット
メーカージーベック空調服ジーベックアイトス空調服空調服
通常価格6,7477,2735,428 -5,005 -7,27329,384
通常出荷日4日目11日目1日目〜5日目〜11日目1日目
商品タイプ胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品その他
材質1本体:ポリエステル80%、綿20%-本体:綿100%---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト