17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベリアスクーラー

通常単価(税別)
3,6043,733
税込単価
3,9644,106
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・2人で持てるキャリングハンドルを採用しています・ワンプッシュで開閉できます・フタが外せてお手...

詳細を確認
  • 材質1
    本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    フタパッキン:発泡ポリエチレン
  • 材質3
    断熱材:発泡スチロール

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

容量(L)

収納目安

質量(g)

最小発注数量
ホワイト/グリーン
4990127231554
355-5661
270
285
375
9
350ml缶・16本、500mlペットボトル・8本
1540.0
3個
ホワイト/イエロー
4990127231561
355-5662
270
285
375
9
350ml缶・16本、500mlペットボトル・8本
1540.0
3個
ホワイト/グリーン
4990127231585
355-5659
300
320
480
17
350ml缶・30本、500mlペットボトル・15本
2390.0
3個
ホワイト/イエロー
4990127231592
355-5660
300
320
480
17
350ml缶・30本、500mlペットボトル・15本
2390.0
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,733
( 4,106 )
1日目
3,733
( 4,106 )
1日目
3,604
( 3,964 )
4日目
3,604
( 3,964 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2人で持てるキャリングハンドルを採用しています
・ワンプッシュで開閉できます
・フタが外せてお手入れ簡単です
【材質】
・本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP)
・フタパッキン:発泡ポリエチレン
・断熱材:発泡スチロール

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベリアスクーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベリアスクーラー
ベリアスクーラー 24L
640x420x450mm/60Lクーラーボックス
プレミアムマイカフェスリム ダイレクトマグ
サンコー サンコールドボックス#21
クーラーボックス(19.3L/25L)
メーカーサンカ(SANKA)サンカ(SANKA)エスコパール金属三甲エスコ
通常価格3,604-5,22822,8081,14514,2774,690
通常出荷日1日目〜7日目1日目8日目8日目1日目
材質1本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP)本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP)----
材質2フタパッキン:発泡ポリエチレンフタパッキン:発泡ポリエチレン----
材質3断熱材:発泡スチロール断熱材:発泡スチロール----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト