17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイスバッテリージャケット MPRO-01

通常単価(税別)
14,595
税込単価
16,055
通常出荷日:4日目

【特長】・高機能保冷剤であるアイスバッテリーを両脇、背中に入れて使用する熱中症対策のクールジャケットで...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • 質量(g)
    870.000
  • トラスココード
    217-8995
  • 材質1
    ポリエステル

ご注意

  • ご使用される環境によって保冷時間は異なります。

型番:

MPRO-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MPRO-01の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
質量(g)
870.000
トラスココード
217-8995
材質1
ポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MPRO-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,595
( 16,055 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高機能保冷剤であるアイスバッテリーを両脇、背中に入れて使用する熱中症対策のクールジャケットです
・バッテリーを使用しないため、粉塵作業や塗装作業、溶接作業現場でも着用が可能、かつ上からフルハーネスも装着できます
・フリーサイズで伸縮性があり、ショルダーのストラップで両サイドの高さを調整可能です
・870gと軽量かつ保冷剤は腕を動かしても邪魔になりにくい形状となっており、重装備の職場でも少ない負担で使用可能です
・40℃の外気温で、人体の安全性を考慮した25~28℃の一定温度を4時間保持させることが可能です
・空調服との併用もお勧めです
・洗濯は保冷剤を外し、ジャケットのみ手洗い可能です
【用途】
・各種作業現場などの熱中症対策に
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • ご使用される環境によって保冷時間は異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイスバッテリージャケット MPRO-01の型番MPRO-01のページです。 型番MPRO-01に関する仕様情報を記載しております。
アイスバッテリージャケット MPRO-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイスバッテリージャケット MPRO-01
空調服用ワンタッチファンスターターキット SP01BX-999-888
空調服(R)スターターキット
ポリエステル製フルハーネス仕様空調服 ウエアのみ ダークブルー
福徳 ヘルメットイン グレー
空調服 混紡 服地のみ ネイビー S
メーカーI.T.E.ジーベック空調服空調服福徳産業空調服
通常価格14,59517,99329,3846,9051,6146,834
通常出荷日4日目5日目1日目1日目〜4日目7日目
サイズフリー-----
-----
質量(g)870.000-----
トラスココード217-8995-----
材質1ポリエステル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト