17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアコン室外機用カバー 75~80×35×82cm

通常単価(税別)
5,4503,999
税込単価
5,9954,399
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・エアコン室外機用カバーが日射を防止し、冷房効率をより効果的にします・霜、雪、ホコリ、酸性雨か...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    82
  • JANコード
    4550414243952
  • 質量(g)
    1540.0
  • トラスココード
    257-4158
  • 材質1
    本体・バンド:ポリプロピレン
  • 奥行(mm)
    350
  • 幅(mm)
    750~800

型番:

ACC-75
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ACC-75の仕様・寸法情報

高さ(mm)
82
JANコード
4550414243952
質量(g)
1540.0
トラスココード
257-4158
材質1
本体・バンド:ポリプロピレン
奥行(mm)
350
幅(mm)
750~800
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ACC-75
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,4503,999
( 4,399 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアコン室外機用カバーが日射を防止し、冷房効率をより効果的にします
・霜、雪、ホコリ、酸性雨からも室外機を守ります
・室外機にのせてバンドでとめるだけで簡単に取り付けができます
【材質】
・本体・バンド:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコン室外機用カバー 75~80×35×82cmの型番ACC-75のページです。 型番ACC-75に関する仕様情報を記載しております。
エアコン室外機用カバー 75~80×35×82cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコン室外機用カバー 75~80×35×82cm
エアコン風よけカバー シボ加工タイプ
OSWエアコン室外機カバー
OSWエアコン室内機カバー
エアコン用空気清浄フィルター
家庭用エアコン送風ファン洗浄剤 490ml
メーカートラスコ中山トラスコ中山東和産業東和産業スリーエムジャパンショーワ
通常価格5,4502,0081,2641,5694,947 -4,325
通常出荷日1日目1日目8日目7日目1日目1日目
高さ(mm)82146----
JANコード4550414243952-----
質量(g)1540.0370.000----
トラスココード257-4158-----
材質1本体・バンド:ポリプロピレン本体カバー、伸縮カバー:ポリプロピレン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアコンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト