ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

防炎タオルオレンジ(マックスダイナ)

通常単価(税別)
2,245
税込単価
2,470
通常出荷日:1日目

【特長】・信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています・難燃糸の混紡で繰り返しの洗濯でも防炎効果...

詳細を確認

型番:

APB-020-OR
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

APB-020-ORの仕様・寸法情報

JANコード
4550414158423
トラスココード
380-9484
質量(g)
90.000
材質1
難燃繊維50%/綿50%
タイプ
防炎
全長(mm)
900
幅(mm)
340
-
-

型番リスト

表示件数
型番
APB-020-OR
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,245
( 2,470 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています
・難燃糸の混紡で繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続。吸水性もあります
・Max Dynaは、株式会社アリオカが所有している商標登録です
【用途】
・溶接、溶断、火気のある現場に
【材質】
・難燃繊維50%/綿50%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防炎タオルオレンジ(マックスダイナ)の型番APB-020-ORのページです。 型番APB-020-ORに関する仕様情報を記載しております。
防炎タオルオレンジ(マックスダイナ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防炎タオルオレンジ(マックスダイナ)
溶接用オイル加工革5本指手袋
アルゴン溶接用手袋 5本指
溶接用ケブラー(R)糸 高耐久3本指手袋
溶接用ケブラー(R)糸 高耐久5本指手袋
パイク製保護具 袖付前掛け
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,2453,1203,4101,140 -1,880 -54,482 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
JANコード455041415842349899994469444989999458534---
トラスココード380-9484837-1264856-3402---
質量(g)90.000280.000125---
材質1難燃繊維50%/綿50%牛床革オイル加工掌部:牛本革牛床革、ケブラー(R)糸牛床革、ケブラー(R)糸アラミド繊維50%、耐炎繊維50%
タイプ防炎5本指5本指3本指5本指袖付

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト