17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

黒球式熱中症指数計 熱中アラーム TT-562-NGD

通常単価(税別)
9,804
税込単価
10,784
通常出荷日:5日目

【特長】・JIS B 7922:2023(クラス2)準拠品です・NETIS登録品です(登録番号:KT-...

詳細を確認
  • ゴールド
  • JANコード
    4904785192041
  • トラスココード
    610-2746
  • 質量(g)
    65.000
  • 材質1
    本体:耐熱ABS
  • 奥行(mm)
    36
  • 高さ(mm)
    108
  • 幅(mm)
    58
  • 最小表示温度(℃)
    0.1
  • 最小表示湿度(%RH)
    0.1
  • 最小表示熱中症指数(℃)
    0.1
  • 測定範囲温度(℃)
    0.0~50.0
  • 測定範囲湿度(%RH)
    20.0~90.0
  • 電源(V)
    DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個使用)
  • 熱中症指数表示範囲(℃)
    0.0~50.0
  • 材質2
    レンズ:PMMA

型番:

TT-562-NGD
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TT-562-NGDの仕様・寸法情報

ゴールド
JANコード
4904785192041
トラスココード
610-2746
質量(g)
65.000
材質1
本体:耐熱ABS
奥行(mm)
36
高さ(mm)
108
幅(mm)
58
最小表示温度(℃)
0.1
最小表示湿度(%RH)
0.1
最小表示熱中症指数(℃)
0.1
測定範囲温度(℃)
0.0~50.0
測定範囲湿度(%RH)
20.0~90.0
電源(V)
DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個使用)
熱中症指数表示範囲(℃)
0.0~50.0
材質2
レンズ:PMMA

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
TT-562-NGD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,804
( 10,784 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS B 7922:2023(クラス2)準拠品です
・NETIS登録品です(登録番号:KT-160019-VE)
・熱中症発症にかかわる要因となる日射や輻射熱も測定できます
・屋内はもちろん屋外での測定が可能、直射日光の下で使用可能です
・熱中症予防指針にあわせ、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分、11段階で熱中症の危険度を分類します
・危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします
・警告アラームの音量は「大」「小」「無し」の3段階に切り替えられます
・暗い場所でも見やすいバックライト付きです
・携帯・設置に便利なアタッチメントが付属しています
【用途】
・熱中症予防に
・安全管理に
【材質】
・本体:耐熱ABS
・レンズ:PMMA

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒球式熱中症指数計 熱中アラーム TT-562-NGDの型番TT-562-NGDのページです。 型番TT-562-NGDに関する仕様情報を記載しております。
黒球式熱中症指数計 熱中アラーム TT-562-NGDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒球式熱中症指数計 熱中アラーム TT-562-NGD
温湿度計 TT587
コンディションセンサー TC-420-IV
湯温計 5416
ジムボール TS-962-SV
温湿度計 オフィスキング
メーカータニタタニタタニタタニタタニタタニタ
通常価格9,8042,5003,0001,1003,8384,000
通常出荷日5日目5日目5日目4日目1日目8日目
ゴールドアイボリーアイボリー--ブラウン
JANコード490478519204149047851771614904785176973490478554160349047855962074904785548510
トラスココード610-2746625-5763625-5768175-5479268-4921-
質量(g)65.00070.00099.00064.0001200.0-
材質1本体:耐熱ABSABS、PMMAABS 、PSAS、ABSポリ塩化ビニル(PVC)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト