17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タワーファン メカ式 ホワイト

通常単価(税別)
7,409
税込単価
8,150
通常出荷日:2日目

【特長】・シンプルな機能で使いやすいベーシックタイプです・左右自動首振りで幅広い風の送風が可能です・切...

詳細を確認
  • 風量調節
    3段階(弱・中・強)
  • JANコード
    4967576694339
  • トラスココード
    610-2723
  • 奥行(mm)
    245
  • 高さ(mm)
    735
  • 電源(V)
    単相100
  • 幅(mm)
    245
  • 首振り
    左右自動
  • 質量(g)
    3000.0
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    25/29

型番:

TWF-M74-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TWF-M74-Wの仕様・寸法情報

風量調節
3段階(弱・中・強)
JANコード
4967576694339
トラスココード
610-2723
奥行(mm)
245
高さ(mm)
735
電源(V)
単相100
幅(mm)
245
首振り
左右自動
質量(g)
3000.0
消費電力(W)(50/60Hz)
25/29

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TWF-M74-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,409
( 8,150 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな機能で使いやすいベーシックタイプです
・左右自動首振りで幅広い風の送風が可能です
・切タイマーを設定できるので、切り忘れによる無駄な使用を減らせます
・羽根に触れない安心構造です
【用途】
・暑さ対策に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タワーファン メカ式 ホワイトの型番TWF-M74-Wのページです。 型番TWF-M74-Wに関する仕様情報を記載しております。
タワーファン メカ式 ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タワーファン メカ式 ホワイト
卓上扇 マカロン型mini ブラック
卓上扇 マカロン型mini 固定式
充電式ファン
充電式ファンCF202D
充電式ファンCF001G
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤママキタマキタマキタ
通常価格7,4094,5192,6688,956 -12,22010,890 -
通常出荷日2日目5日目5日目4日目〜3日目3日目
風量調節3段階(弱・中・強)3段階3段階---
JANコード49675766943394967576521222----
トラスココード610-2723253-6213----
奥行(mm)245126127---
高さ(mm)735210187---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

扇風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト