ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 断熱シート(エアロシート) 粘着剤付 |
|
エスコ 保温シート |
|
nitoms 耐熱アルミテープ P-11HT (J3010・J3020)【1~24個入り】 |
【特長】
・夏の遮熱対策・冬場の暖房効率UPに使用できます
・水貼りタイプです
・結露の発生対策に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
表面保護テープ(ブルー/クリア)
4通常価格(税別):1,131円~

日東電工
金属板用表面保護フィルム SPV-363 50mm~1020mm
4.7通常価格(税別):1,500円~

日東電工
金属板用表面保護フィルム SPV-M-6030
4.8通常価格(税別):2,425円~

日東電工
金属板用表面保護フィルム SPV-202R 強粘着タイプ
4.8通常価格(税別):1,829円~

もりや産業
エスファクトリー 強力保護テープ 0.12X90X20M
4通常価格(税別):3,015円

トラスコ中山
表面保護テープ
0通常価格(税別):13,420円~

トラスコ中山
液晶保護フィルム
0通常価格(税別):4,597円

エスコ
100m 表面保護シート(幅:100~1020mm、厚さ:0.05mm),粘着剤:アクリル系
5通常価格(税別):4,620円~

タカハラコーポレーション
ビバミラーフィルム 500mm幅/1000mm幅
0通常価格(税別):17,468円~