17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレス冷温庫コンパクトタイプ

通常単価(税別)
87,037
税込単価
95,741
通常出荷日:4日目

【特長】・庫内の仕切板を活用して2部屋で異なる温度設定が可能です・温度設定が5℃単位で細かく設定でき、...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    340
  • 高さ(mm)
    450
  • 使用温度範囲(℃)
    0~40
  • 幅(mm)
    553
  • 容量(L)
    18(仕切板なし)、左8、右8(仕切板あり)
  • 収納目安
    500mlペットボトル:縦置き12本、横置き20本/2Lペットボトル:4本
  • 適合バッテリー
    14.4~36V
  • 質量(g)
    15200.0
  • 材質1
    ABS樹脂

ご注意

  • 本製品を破棄する際は、家電リサイクル法の対象製品です
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
サンドベージュ
4966376416912
684-4216
1個
フォレストグリーン
4966376416905
684-4217
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,037
( 95,741 )
4日目
87,037
( 95,741 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・庫内の仕切板を活用して2部屋で異なる温度設定が可能です
・温度設定が5℃単位で細かく設定でき、最低温度-18℃から最高温度60℃まで設定可能です
・一般的な2Lペットボトルが縦に4本入ります
・持ち運びに便利なショルダーベルトとキャスター付です
・蓄電池2個装着で長時間使用可能です
・蓄電池1個でも使用可能です
・本体に充電機能内蔵です
・3種類の電源(リチウムイオン電池、ACアダプタ、車載電源)に対応です
【用途】
・アイスなどの冷凍に
・飲料水などの保冷・保温に
・キャンプなどのレジャーに
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 本製品を破棄する際は、家電リサイクル法の対象製品です
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレス冷温庫コンパクトタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレス冷温庫コンパクトタイプ
【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式保冷温庫7L&パワーソースキットXGT5
【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式保冷温庫7L&パワーソースキットXGT2
【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式保冷温庫(オリーブ)7L&パワーソースキットXGT5
【パワーソースキットまとめ買いセット】充電式保冷温庫(オリーブ)7L&パワーソースキットXGT2
クーラーコロラド #55(大型タイプ)
メーカーHiKOKI(旧日立工機)マキタマキタマキタマキタアステージ
通常価格87,037116,672109,172116,672109,17219,173
通常出荷日4日目3日目3日目3日目3日目1日目
奥行(mm)340-----
高さ(mm)450-----
使用温度範囲(℃)0~40-----
幅(mm)553-----
容量(L)18(仕切板なし)、左8、右8(仕切板あり)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト